| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | |||
| 精密タイプ | スタンダード | |||||
| D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||
| VFJT | SFJT | SFUT | − | SUJ2 | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>P.104 SUJ2 58HRC〜 SUS440C相当 56HRC〜 | − |
| VSFJT | SSFJT | SSFUT | − | SUS440C相当 | ||
| VPFJT | PSFJT | PSFUT | − | SUJ2 | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | |
| VPSFJT | PSSFJT | PSSFUT | − | SUS440C相当 | ||
| VRJT | RSFJT | − | − | SUJ2 | 低温黒色クロムメッキ | |
| − | − | − | PSFGT | S45C | − | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚10μ以上 |
| − | − | − | PSSFGT | SUS304 | ||

| D公差 | |||
| D | g6 | h5 | f8 |
| 4 | −0.004 −0.012 | 0 −0.005 | − |
| 5 | |||
| 6 | −0.010 −0.028 | ||
| 8 | −0.005 −0.014 | 0 −0.006 | −0.013 −0.035 |
| 10 | |||
| 12 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 | −0.020 −0.053 |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | −0.009 −0.025 | 0 −0.011 | −0.025 −0.064 |
| 40 | |||
| 50 | |||
| 型式 | L 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | C | |||||||||||
| Type | D | |||||||||||||
| 精密タイプ (D公差g6) VFJT VSFJT VPFJT VPSFJT VRJT | 4 | 25〜200 | 2 | 0.2以下 | ||||||||||
| 5 | 25〜300 | 2.6 | 3 | |||||||||||
| 6 | 25〜300 | 3 | 0.5以下 | |||||||||||
| 8 | 25〜300 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| 10 | 25〜350 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| 12 | 25〜350 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| 13 | 25〜350 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||
| 15 | 25〜350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| 16 | 25〜350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| 18 | 25〜350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||
| 20 | 30〜450 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.0以下 | ||||||
| 25 | 30〜450 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | ||||||
| 30 | 30〜450 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||
| 型式 | L 指定1mm単位 | M(並目) 選択 | C | ||||||||||||||
| Type | D | ||||||||||||||||
| スタンダ−ドタイプ (D公差g6) SFJT SSFJT PSFJT PSSFJT RSFJT (D≦30,L≦500) (D公差f8) PSFGT (D≧6) PSSFGT (D≧6) | (D公差h5) SFUT SSFUT PSFUT PSSFUT | 4 | 20〜 300 | 2 | 0.2以下 | ||||||||||||
| 5 | 20〜 400 | 2.6 | 3 | ||||||||||||||
| 6 | 20〜 600 | 3 | 0.5以下 | ||||||||||||||
| 8 | 20〜 800 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 10 | 20〜 800 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
| 12 | 20〜1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 13 | 25〜1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||
| 15 | 25〜1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
| 16 | 30〜1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||
| 18 | 30〜1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||
| 20 | 30〜1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.0以下 | |||||||||
| 25 | 35〜1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
| 30 | 35〜1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||
| 35 | 35〜1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||||||||
| 40 | 50〜1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | ||||||||||
| 50 | 65〜1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。