全長1mm単位でご選定いただけます。
※新商品及び一部商品において未対応のものがございます。
 大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。
商品情報
価格表
技術情報

規格表   追加工  納期  使用例 

規格表

・規格表
型式
L
指定1mm単位
C
Type
Dg6
SFJ
SSFJ
RSFJ
PSSFJ
PSFJ
(D≦30, L≦500)

3−0.002
−0.008
10~ 4000.2以下
4 −0.004
−0.012
10~ 400
5 10~ 400
620~ 6000.5以下
8−0.005
−0.014
20~ 800
1020~ 800
12−0.006
−0.017
20~1000
1325~1000
1525~1000
1630~1200
1830~1200
20−0.007
−0.020
30~12001.0以下
2535~1200
3035~1500
35−0.009
−0.025
35~1500
4050~1500
5065~1500

型式
L
指定1mm単位
C
Type
Df8
PSFG
PSSFG

6−0.010
−0.028
20~ 600
0.5以下
8
−0.013
−0.035
20~ 800
10
20~ 800
12
−0.016
−0.043
20~1000
13
25~1000
15
25~1000
16
30~1200
18
30~1200
20
−0.020
−0.053
30~1200
1.0以下
25
35~1200
30
35~1500
35
−0.025
−0.064
35~1500
40
50~1500
50
65~1500

追加工

シャフト ストレートタイプ:関連画像

上記右側の追加工概要はこちら
概要案内のある追加工詳細については、追加工概要を参照ください。P.97
複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。P.98
追加工による硬度低下の可能性があります。 セレクションガイド-シャフト 参照

納期


1,600円/1本
800円/1本
同一サイズ3本以上は一律2,160円(ストークTは除く)

・RSFJ


数量50~99
ストーク対応なし

使用例

シャフト ストレートタイプ:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7173 / FAX:03-3647-7481