・材質表
型 式 材質 硬度
ノーマル 糸引き防止加工付
SBBM SBBMH HPM1相当 37~43HRC
SBBD SBBDH SKD61 48~52HRC

付属品専用キャップボルト
  SUB5-12(4本)

スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-:関連画像

型 式 材質 硬度
ノーマル 糸引き防止加工付
SBGM SBGMH HPM1相当 37~43HRC
SBGD SBGDH SKD61 48~52HRC

付属品専用キャップボルト
  SUB5-12(4本)

スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-:関連画像
 

規格表

スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-:関連画像
・規格表
Dh6 型 式 L(*2)
指定0.1mm単位
SR P
指定0.5°単位
V
指定0.1mm単位

指定1°単位
Type D
10 0
-0.009
-ストレートタイプ-
  ノーマル 糸引き防止加工付
(HPM1相当) SBBM SBBMH
(SKD61) SBBD SBBDH
-テーパタイプ-
  ノーマル 糸引き防止加工付
(HPM1相当) SBGM SBGMH
(SKD61) SBGD SBGDH
10 0~120.0 0
10.5
11
12
13
16
20(*4)
21(*4)
23(*4)
2(*3,4)
2.5(*3)
3(*3)
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
0.5~4(*3) D>V≧α+2

スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-:関連画像
1~10

スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-:関連画像
13 0
-0.011
13 0~150.0
16 16
20 0
-0.013
20 0~200.0
25 25
(*1)α寸法はL寸法で決まります。
(*2)L寸法はP、V、Aにより制限されます。
   またGはL寸法により制限されます。
(*4)糸引き防止加工付の場合は指定できません。
(*3)L寸法限界表
スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-:関連画像
製作限界 三角関数真数表 こちら
•ストレートタイプ
D-α≧2(αの算出)α=P+2{L+(U)+7}tanスプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-:関連画像
•テーパタイプ U:ZC追加工時
V-α≧2
L-ℓ≧3(ℓの算出)ℓ=スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-:関連画像
※0.25はGの公差を見込んだ数値です。
 


L ¥基準単価 1~4本
ストレートタイプ テーパタイプ
SBBM SBBD SBBMH SBBDH SBGM SBGD SBGMH SBGDH
0 ~ 20.0 3,720 3,960 8,850 9,260 4,260 4,470 9,730 10,170
20.1~ 40.0 4,880 5,050 9,910 10,320 5,420 5,580 10,890 11,090
40.1~ 60.0 6,310 6,420 11,220 11,630 6,940 7,010 12,380 12,530
60.1~ 80.0 8,100 8,110 12,840 13,240 8,720 8,700 14,140 14,220
80.1~100.0 10,600 10,490 15,220 15,510 11,310 11,170 16,700 16,670
100.1~120.0 12,120 12,020 16,480 16,970 13,020 12,860 18,370 18,360
120.1~140.0 15,250 15,070 19,310 19,870 16,230 16,180 21,370 21,680
140.1~160.0 17,570 16,940 21,410 21,660 17,850 17,780 23,130 23,280
160.1~180.0 19,690 18,920 24,090 23,350 19,910 19,830 24,300 25,050
180.1~200.0 20,750 19,920 25,110 24,310 20,950 20,850 25,300 26,080

■数量スライド価格
数 量 1~4 5~9 10~14 15~20 表示数量超えは
価格・出荷日お見積り
値引率 基準単価 5% 10% 15%
1円未満切り捨て

納期

■ノーマル
•(HPM1相当)
SBBM
SBGM

500円/1本
300円/1本
同一サイズ3本以上は一律A1,350円 B810円

•(SKD61)
SBBD
SBGD

800円/1本
300円/1本
同一サイズ3本以上は一律A2,160円 B810円

■糸引き防止加工付
SB口口H

800円/1本
同一サイズ3本以上は一律A2,160円

技術サポート窓口

TEL:03-3647-4190 / FAX:03-3647-4258
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)