材質 SUS416![]() |
材質 SUS416![]() |

| 型 式 | D | 指定0.1mm単位 | ¥基準単価 1~9本 | |||||||||||||||
| T | V | P | H | MWSCS | MWFBS | MWZCS | ||||||||||||
MWZCS | 5.0~10.0 (指定0.1mm単位) | 1.0~ 5.0 |
|
3.0~68.0 |
|
410 | 720 | 870 | ||||||||||
| 5.1~10.0 | 530 | 910 | 1,030 | |||||||||||||||
| 10.1~20.0 | 680 | 1,080 | 1,250 | |||||||||||||||
| 20.1~30.0 | 790 | 1,270 | 1,480 | |||||||||||||||
| 30.1~40.0 | 1,140 | 1,400 | 1,660 | |||||||||||||||
| 40.1~50.0 | 1,290 | 1,580 | 1,890 | |||||||||||||||
| 10.1~20.0 (指定0.1mm単位) | 1.0~ 5.0 | 610 | 850 | 870 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | 730 | 1,000 | 1,030 | |||||||||||||||
| 10.1~20.0 | 970 | 1,210 | 1,250 | |||||||||||||||
| 20.1~30.0 | 1,150 | 1,440 | 1,480 | |||||||||||||||
| 30.1~40.0 | 1,290 | 1,610 | 1,660 | |||||||||||||||
| 40.1~50.0 | 1,460 | 1,830 | 1,890 | |||||||||||||||
| 20.5~30.0 (指定0.5mm単位) | 1.0~ 5.0 | 800 | 1,090 | 1,120 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | 1,000 | 1,280 | 1,320 | |||||||||||||||
| 10.1~20.0 | 1,220 | 1,500 | 1,540 | |||||||||||||||
| 20.1~30.0 | 1,370 | 1,690 | 1,740 | |||||||||||||||
| 30.1~40.0 | 1,610 | 1,980 | 2,040 | |||||||||||||||
| 40.1~50.0 | 1,770 | 2,190 | 2,240 | |||||||||||||||
| 30.5~40.0 (指定0.5mm単位) | 1.0~ 5.0 | 1,100 | 1,340 | 1,380 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | 1,300 | 1,590 | 1,640 | |||||||||||||||
| 10.1~20.0 | 1,470 | 1,790 | 1,840 | |||||||||||||||
| 20.1~30.0 | 1,760 | 2,120 | 2,170 | |||||||||||||||
| 30.1~40.0 | 2,060 | 2,470 | 2,530 | |||||||||||||||
| 40.1~50.0 | 2,310 | 2,760 | 2,840 | |||||||||||||||
| 40.5~60.0 (指定0.5mm単位) | 1.0~ 5.0 | 1,490 | 1,820 | 1,870 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | 1,770 | 2,170 | 2,230 | |||||||||||||||
| 10.1~20.0 | 2,000 | 2,440 | 2,500 | |||||||||||||||
| 20.1~30.0 | 2,320 | 2,780 | 2,860 | |||||||||||||||
| 30.1~40.0 | 2,560 | 3,030 | 3,090 | |||||||||||||||
| 40.1~50.0 | 2,920 | 3,450 | 3,590 | |||||||||||||||
| 60.5~80.0 (指定0.5mm単位) | 2.0~ 5.0 | 1,730 | 2,070 | 2,130 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | 2,110 | 2,520 | 2,580 | |||||||||||||||
| 10.1~20.0 | 2,520 | 2,970 | 3,040 | |||||||||||||||
| 20.1~30.0 | 2,880 | 3,330 | 3,410 | |||||||||||||||
| 30.1~40.0 | 3,160 | 3,630 | 3,710 | |||||||||||||||
| 40.1~50.0 | 3,620 | 4,140 | 4,230 | |||||||||||||||
| 80.5~100.0 (指定0.5mm単位) | 2.0~ 5.0 | 1,980 | 2,340 | 2,400 | ||||||||||||||
| 5.1~10.0 | 2,470 | 2,900 | 2,960 | |||||||||||||||
| 10.1~20.0 | 2,900 | 3,350 | 3,420 | |||||||||||||||
| 20.1~30.0 | 3,450 | 3,920 | 3,990 | |||||||||||||||
| 30.1~40.0 | 3,790 | 4,260 | 4,340 | |||||||||||||||
| 40.1~50.0 | 4,390 | 4,910 | 5,000 | |||||||||||||||
D-V≧2→片側肉厚1mm以上必要です。 |
-(T-H)≧1→最少肉厚は1mm以上必要です。 |
(V-P)≧2→片側1mm以上の段差が必要です。 P×8≧(T-H)≧2→軸径部長さは2mm以上でP×8以下です。 |
||||||||||||||||
1円未満切り捨て)
| 数 量 | 1~9 | 10~49 | 50~99 | 100~200 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% |
表示数量超えは価格・出荷日お見積り
TEL:03-3647-4190
/
FAX:03-3647-4258
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)