丸型エアニッパ-:関連画像
CAD図面はミスミホームページをご覧ください。→ http://misumi.jp/mold/
本商品は日本国内のみの販売となります。
ブレードは別売です。※詳しくは こちら

 

規格表

丸型エアニッパ-:関連画像
・規格表
切断能力φ(mm)空気消費量
(cm3/回)
重量
(g)
各部寸法(mm)型 式¥基準単価
軟質樹脂硬質樹脂 銅線鉄線ABGF1~9本
2.01.00.5 45 701102317M3×8MGT-NR3 14,800
2.01.00.5 64110 943020M4×10MGT-NR5 14,800
4.02.61.81.21162151133624M4×10MGT-NR10L 18,600
・使用空気圧力 MGT−NR3・5:0.4~0.5MPa、 MGT−NR10L:0.5~0.6MPa
・適応エアーホース内径 5mm
表示数量超えは価格・出荷日お見積り

納期

丸型エアニッパ-:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-4190 / FAX:03-3647-4258
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)