材質 S45C
フリーワッシャ -汎用-:関連画像

 

規格表

フリーワッシャ -汎用-:関連画像
・規格表
型 式D指定0.1mm単位¥基準単価 1~9本
TVPHMWSCMWFBMWZCMWSCNMWFBNMWZCN
汎 用
MWSC (表面処理なし)
MWSCN (無電解ニッケルメッキ)



皿ボルト用
MWFB (表面処理なし)
MWFBN (無電解ニッケルメッキ)



ザグリ付
(D≧10 T≧3.0)
MWZC (表面処理なし)
MWZCN (無電解ニッケルメッキ)
5.010.0
(指定0.1mm単位)
1.0~ 5.0
汎 用

皿ボルト用
3.070.0









ザグリ付
5.070.0
ザグリ付
のみ
3.068.0










皿ボルト用
0≦HT









ザグリ付
1.0≦H≦48.0
210 350 540 340 490 730
5.1~10.0 340 550 730 510 720 950
10.1~20.0 440 660 870 620 8301,090
20.1~30.0 530 8001,040 7301,0001,300
30.1~40.0 690 8401,090 8901,0401,350
40.1~50.0 730 8701,150 9301,0701,410
10.120.0
(指定0.1mm単位)
1.0~ 5.0 320 510 510 490 700 690
5.1~10.0 460 690 690 650 910 900
10.1~20.0 570 830 830 7701,0501,040
20.1~30.0 680 990 990 9201,2401,240
30.1~40.0 7101,0401,040 9501,2901,280
40.1~50.0 7601,0901,0901,0001,3501,340
20.530.0
(指定0.5mm単位)
1.0~ 5.0 420 620 620 630 880 870
5.1~10.0 600 960 960 8501,2401,230
10.1~20.0 7801,1901,1901,0401,4601,450
20.1~30.0 9401,4701,4701,2601,8101,810
30.1~40.01,0001,5101,5101,3201,8501,840
40.1~50.01,0501,5901,5901,3701,9101,920
30.540.0
(指定0.5mm単位)
1.0~ 5.0 520 810 810 7701,1301,120
5.1~10.0 7601,2301,2301,0501,5701,560
10.1~20.0 9701,4701,4701,2901,8101,810
20.1~30.01,1701,8201,8201,6002,2802,260
30.1~40.01,2201,8701,8701,6402,3302,310
40.1~50.01,2701,9601,9601,7002,4102,390
40.560.0
(指定0.5mm単位)
1.0~ 5.0 7801,1801,1801,0501,5101,500
5.1~10.01,0001,3601,3601,3001,7001,690
10.1~20.01,1201,6901,6901,4102,0802,060
20.1~30.01,3502,0302,0301,7202,5702,550
30.1~40.01,4302,0802,0801,8102,5602,540
40.1~50.01,5202,1502,1501,9102,5902,570
60.580.0
(指定0.5mm単位)
2.0~ 5.01,0401,6701,6701,6802,5602,540
5.1~10.01,2902,0902,0902,0103,0903,050
10.1~20.01,5402,1902,1902,2603,1403,110
20.1~30.01,8602,3802,3802,6003,2903,260
30.1~40.01,9302,5502,5502,6703,3703,350
40.1~50.02,0202,7302,7302,7603,5203,500
80.5100.0
(指定0.5mm単位)
2.0~ 5.01,3702,2102,2102,0903,2303,210
5.1~10.01,5902,5602,5602,3703,6603,600
10.1~20.01,9002,6602,6602,6803,6503,620
20.1~30.02,2902,8902,8903,1003,8303,800
30.1~40.02,3803,1403,1403,1804,0204,000
40.1~50.02,4903,5003,5003,3104,3604,340

汎 用
D>50→T≧2 D寸50を超える場合はT2以上必要です。
D-V≧2→片側肉厚1mm以上必要です。

皿ボルト用
D>50→T≧2 D寸50を超える場合はT2以上必要です。
フリーワッシャ -汎用-:関連画像-(T-H)≧1→最少肉厚は1mm以上必要です。

ザグリ付
(D-V)/2≧1→片側肉厚1mm以上必要です。
(V-P)≧2→片側1mm以上の段差が必要です。
P×8≧(T-H)≧2→軸径部長さは2mm以上でP×8以下です。

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て)
数 量1~910~4950~99100~200
値引率基準単価5%10%15%
表示数量超えは価格・出荷日お見積り

納期

フリーワッシャ -汎用-:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-4190 / FAX:03-3647-4258