材質 SCM435
硬度 33~38HRC
   ネジ部 JIS B0205 6g(2級)
位置決めボルト -並目タイプ-:関連画像
MSWGは並目タイプ、MSWGPは細目タイプです。

 

規格表

位置決めボルト -並目タイプ-:関連画像
・規格表
H T B e R M×Pitch 型 式 L ¥バラチャージ ¥基準単価 ¥スライド単価
Type M 1~4本 5~9本 10~14本 15~19本
5.5 2 1.5 2 1.0 0.2 M 3×0.5 (並目) MSWG
(並目タイプ)
3 4 6 +80円/本 +60円/本 150 135
7 2.5 2 1.5 0.3 M 4×0.7 (並目) 4 5.5 7.5
8.5 3 2.5 3 M 5×0.8 (並目) 5 6 8
10 3.5 3 M 6×1.0 (並目) 6 6.5 8.5 180 165
13 4 4 4 2.0 0.5 M 8×1.25 (並目) 8 9 11
16 5 M10×1.5 (並目) 10 200 185
18 6 M12×1.75 (並目) 12
22 5 8 5 M16×2.0 (並目) 16 11 13 400 385
24 10 M18×2.5 (並目) 18 13 15 440 425
26 6 12 M20×2.5 (並目) 20 15 17 540 525
18 4 6 4 2.0 0.5 M12×1.5 (細目) MSWGP
(細目タイプ)
12 8 9 220 205
22 5 8 5 M16×1.5 (細目) 16 9 11 410 395
24 10 M18×1.5 (細目) 18 10 13 450 435
26 6 12 M20×1.5 (細目) 20 10 15 550 535
部1~9本のご注文は基準単価+バラチャージを申し受けます。

表示数量超えは価格・出荷日お見積り
部[計算例]MSWG3-4を2本ご注文の場合
(基準単価150円+バラチャージ80円)×2本=460円

納期

位置決めボルト -並目タイプ-:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-4190 / FAX:03-3647-4258
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)