![]() 冷却用TSPカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。 材質 黄銅(C3604) |
![]() 冷却用TSPカプラシリーズは、ソケット穴径とプラグ径のサイズを合わせてご使用ください。 材質 黄銅(C3604) |

| 対応 ソケット | ソケットとの接続部 | 内径 d1 | F120-TPM | F120-TPF | 型 式 | ¥基準単価 | |||||||
| V | ℓ | L | 六角対辺 B | テーパオネジ R(PT) | ℓ1 | L | 六角対辺 B | テーパメネジ Rc(PT) | Type | No. | 1~9本 | ||
| TSPカプラ 先端径V=11 |
11 | 18 | 6.5 | 38 | 17 | 1/4 | 13 | 34 | 17 | 1/4 | F120-TPM (黄銅) F120-TPF (黄銅) |
2 | 500 |
| TSPカプラ 先端径V=14 |
14 | 21 | 10 | 43 | 19 | 3/8 | 13 | 38 | 21 | 3/8 | 3 | 770 | |
| TSPカプラ 先端径V=19 | 19 | 24 | 13 | 52 | 22 | 1/2 | 17 | 45 | 29 | 1/2 | 4 | 1,470 | |
対応ソケット: ミスミ冷却用TSPカプラ F120-TSH(例F120-TSH3)・SF120-TSH・F120-TSF・SF120-TSF
こちら、
こちら・1194
接続対応早見表
こちら
ソケット・プラグ概要
こちら・1174・1491~1494
常圧980kPa(10kgf/cm2)以下でご使用ください。
冷却用TSPカプラは、 バルブレス の為、自動開閉バルブがありません。ソケットの取り外し作業は、水圧と水温を確認してから行ってください。
1円未満切り捨て)
| 数 量 | 1~9 | 10~50 | 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り |
| 値引率 | 基準単価 | 5% |
TEL:03-3647-4190
/
FAX:03-3647-4258
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)