材質 S45C![]() |
材質 S45C![]() |

| B | ℓ | L | 型 式 | 指定5mm単位 | ||||
| Type | A | S | E | T | TS(S+E+T) | |||
| 11 | 15 | TS+30 | TLD TLDH |
19 | 15~130 | 25~235 | 40~140 | 80~290 |
| 14 | 17.5 | TS+35 | 25 | 15~135 | 25~245 | 40~140 | 80~300 | |
| 17 | 17.5 | TS+35 | 32 | 25~140 | 25~275 | 50~180 | 105~350 | |
| 21 | 20 | TS+40 | 38 | 25~150 | 30~295 | 50~185 | 115~375 | |
TS=S+E+Tになるようにご指定ください。| 型 式 | ¥基準単価 1~9本 | |||||||
| Type | A | TS70~135 | TS140~185 | TS190~235 | TS240~285 | TS290~305 | TS310~355 | TS360~375 |
| TLD | 19 | 2,220 | 2,370 | 2,680 | 2,700 | 3,020 | ー | ー |
| 25 | 2,310 | 2,530 | 2,750 | 2,870 | 3,120 | |||
| 32 | 2,400 | 2,690 | 2,820 | 3,060 | 3,220 | 3,440 | ||
| 38 | 2,680 | 2,870 | 3,010 | 3,250 | 3,520 | 3,720 | 3,780 | |
| TLDH | 19 | 2,910 | 3,170 | 3,440 | 3,560 | 3,870 | ー | ー |
| 25 | 3,150 | 3,430 | 3,700 | 3,860 | 4,180 | |||
| 32 | 3,250 | 3,620 | 3,760 | 4,050 | 4,270 | 4,550 | ||
| 38 | 3,620 | 3,620 | 3,990 | 4,270 | 4,650 | 4,880 | 4,940 | |
1円未満切り捨て)
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% |
TEL:03-3647-4190
/
FAX:03-3647-4258
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)