|
・材質表
-ストレートタイプ-
![]() -テーパタイプ-
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
・材質表
-ストレートタイプ-
![]() -テーパタイプ-
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| d1 | d2 | t1 | D1 | D2 | T | N | Q | 型 式 | L 指定0.1mm単位 |
P 指定0.1mm単位 |
A° | V 指定0.1mm単位 |
G° 指定1°単位 |
|||||||||||||||||
| Type | D | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | 5.5 | 5.5 | 50 | 40 | 17 | 15 | 20 |
|
10 | ストレートタイプ 25.0~65.0 テーパタイプ 30.0~65.0 |
2.0~5.0 | 1 2 3 4 |
D>V≧α+4![]() |
1~10![]() |
||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5 | 6.5 | 6.5 | 49 | 34 | 12 | 11 | 20 |
|
10 | ストレートタイプ 21.0~61.0 テーパタイプ 26.0~61.0 |
||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 24 |
|
10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||

| D | ¥基準単価 1~4本 | |||
| ストレートタイプ | テーパタイプ | |||
| HPM1相当 | SKD61 | HPM1相当 | SKD61 | |
| 小径ノズル | SXM | SXD | SXTM | SXTD |
| 大径ノズル | SXDM | SXDD | SXGM | SXGD |
| 特殊ノズル | SXCM | SXCD | SXSM | SXSD |
| 10 | 13,000 | 14,500 | 13,500 | 15,000 |
| 13 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||

| 数 量 | 1~4 | 5~9 | 10~14 | 15~20 | 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% |
1円未満切り捨て
TEL:03-3647-4190
/
FAX:03-3647-4258
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)