|
・材質表
-ストレートタイプ-
![]() 付属品CB5-12(2本)-テーパタイプ-
![]() 付属品CB5-12(2本)■樹脂ポケット詳細図 ![]()
こちらの「樹脂ポケット深さFの選定」をご参照ください。 |
|
・材質表
-ストレートタイプ-
![]() 付属品CB5-12(2本)-テーパタイプ-
![]() 付属品CB5-12(2本)■樹脂ポケット詳細図 ![]()
こちらの「樹脂ポケット深さFの選定」をご参照ください。 |

| Dh6 | 型 式 | L(*2) 指定0.1mm単位 |
SR | (*3)P | (*3)A° 指定0.5°単位 |
F | V 指定0.1mm単位 |
G° 指定1°単位 |
|||||
| Type | D | ||||||||||||
| 8 | 0 -0.009 |
−ストレートタイプ− (HPM1相当) SBBPE (SKD61) SBBKE −テーパタイプ− (HPM1相当) SBGPE (SKD61) SBGKE |
8(*4) | 0~ 80.0 | 10.5 11 |
2 2.5 3 |
0.5~3 | 0.3 0.5 0.8 1 1.2 1.5 1.8 2 |
D>V≧α+2![]() |
1~10![]() |
|||
| 10 | 10 | 0~120.0 | 0.5~4 | ||||||||||
| 12 | 0 -0.011 |
12 | 0~150.0 | ||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||
| 20 | 0 -0.013 |
20 | 0~200.0 | ||||||||||
|
|||||||||||||

| L | ¥基準単価 1~4本 | |||
| ストレートタイプ | テーパタイプ | |||
| SBBPE | SBBKE | SBGPE | SBGKE | |
| 0 ~ 20.0 | 5,200 | 5,740 | 5,740 | 6,280 |
| 20.1~ 40.0 | 6,370 | 6,900 | 6,900 | 7,430 |
| 40.1~ 60.0 | 7,800 | 8,330 | 8,420 | 8,950 |
| 60.1~ 80.0 | 9,580 | 10,110 | 10,210 | 10,740 |
| 80.1~100.0 | 10,650 | 12,620 | 11,250 | 13,330 |
| 100.1~120.0 | 11,940 | 14,230 | 12,700 | 15,120 |
| 120.1~140.0 | 14,590 | 17,440 | 15,430 | 18,600 |
| 140.1~160.0 | 16,560 | 19,400 | 16,800 | 20,300 |
| 160.1~180.0 | 18,600 | 21,910 | 18,810 | 22,880 |
| 180.1~200.0 | 19,460 | 22,980 | 19,640 | 23,980 |

| 数 量 | 1~4 | 5~9 | 10~14 | 15~20 | 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% |
1円未満切り捨て
TEL:03-3647-4190
/
FAX:03-3647-4258
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)