|
・材質表
![]() |
|
・材質表
![]() |

| H | 型 式 | L | P 指定0.01mm単位 | |
| Type | No. | |||
| 2 | CPX-G CPH-G | 0.5 | 60 | 0.30~ 0.49 |
| 3 | 0.6 | 0.50~ 0.59 | ||
| CPD-G CPX-G CPP-G CPH-G | 1 | 60 100 | 0.60~ 0.99 | |
| 1.5 | 1.00~ 1.49 | |||
| 4 | 2 | 1.50~ 1.99 | ||
| 5 | 2.5 | 2.00~ 2.49 | ||
| 6 | 3 | 2.50~ 2.99 | ||
| 7 | 3.5 | 3.00~ 3.49 | ||
| 4 | 3.50~ 3.99 | |||
| 8 | 4.5 | 4.00~ 4.49 | ||
| 5 | 4.50~ 4.99 | |||
| 9 | 5.5 | 5.00~ 5.49 | ||
| 6 | 5.50~ 5.99 | |||
| 10 | 6.5 | 6.00~ 6.49 | ||
| 7 | 6.50~ 6.99 | |||
| 11 | 8 | 7.00~ 7.99 | ||
| 15 | 10 | 8.00~ 9.99 | ||
| 18 | 13 | 10.00~12.99 | ||
| 21 | 16 | 13.00~15.99 | ||
| 25 | 20 | 16.00~19.99 | ||

| Type | ¥基準単価 1~4本 | |||||
| CPD-G (SKD61) | CPX-G (SKH51) | CPP-G (SKD61) | CPH-G (SKH51) | |||
| No. | L | |||||
| L60 | L100 | L60 | L100 | |||
| 0.5 | - | - | 930 | - | ||
| 0.6 | 870 | |||||
| 1 | 540 | 540 | 630 | 650 | ||
| 1.5 | 380 | 380 | 490 | 510 | ||
| 2 | ||||||
| 2.5 | 390 | 390 | 510 | 520 | ||
| 3 | 400 | 410 | 520 | 540 | ||
| 3.5 | 460 | 460 | 600 | 610 | ||
| 4 | ||||||
| 4.5 | 520 | 520 | 610 | 630 | ||
| 5 | ||||||
| 5.5 | 570 | 570 | 660 | 680 | ||
| 6 | ||||||
| 6.5 | 580 | 600 | 680 | 710 | ||
| 7 | ||||||
| 8 | 670 | 680 | 810 | 840 | ||
| 10 | 790 | 800 | 960 | 930 | ||
| 13 | 1,140 | 1,180 | 1,360 | 1,420 | ||
| 16 | 1,530 | 1,550 | 1,820 | 1,860 | ||
| 20 | 2,480 | 2,730 | 2,730 | 3,010 | ||
1円未満切り捨て)
| 数 量 | 1~4 | 5~12 | 13~19 | 20~50 | 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% |
TEL:03-3647-4190
/
FAX:03-3647-4258
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)