仕上げプレート-ALP材-
仕上げプレート-ALP材-:関連画像

材質 A7075P-T651
  (超々ジュラルミンプレート)

ALP(フリーサイズタイプ)
仕上げプレート-ALP材-:関連画像


寸法
公差
A・B 99mm以下 100~250mm 251mm以上
+0.4
0
+0.5
0
+0.8
0
T +0.5
+0.3

精度基準は こちら
 

規格表


仕上げプレート-ALP材-:関連画像
・規格表
A(1mm単位) B ¥基準単価
T
10 15 20 25 30 35 40 50
25~100 25 4,700 4,700 4,700
101~250 5,140 5,140 5,140
30~100 40 4,700 4,700 4,700
101~200 5,000 5,000 5,000
201~400 5,440 5,440 5,820
30~60 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
61~80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
81~100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,140
101~200 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,270 6,870 8,080
201~300 5,800 5,880 5,880 7,420 8,310 9,200 10,100 11,880
301~400 6,460 7,090 8,280 9,460 10,650 11,840 13,030 15,400
401~500 6,930 8,410 9,890 11,380 12,850 14,340 15,820 18,780
30~80 80 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,770
81~100 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,440 5,740 6,540
101~125 5,440 5,440 5,440 5,440 5,520 6,010 6,510 7,500
126~150 5,440 5,440 5,440 5,460 6,100 6,680 7,280 8,460
151~160 5,440 5,440 5,440 5,650 6,330 6,960 7,580 8,840
161~200 5,440 5,440 5,630 6,410 7,250 8,030 8,820 10,380
201~250 6,760 6,760 6,400 7,360 8,410 9,390 10,360 12,300
251~500 8,850 10,770 12,700 14,620 16,700 18,630 20,550 24,400
30~100 100 5,720 5,720 5,720 5,720 5,780 6,270 6,770 7,780
101~125 5,720 5,720 5,720 5,890 6,490 7,100 7,720 8,970
126~150 5,720 5,720 5,750 6,480 7,210 7,940 8,660 10,160
151~160 5,720 5,720 5,940 6,710 7,500 8,270 9,040 10,640
161~180 5,720 5,720 6,320 7,190 8,060 8,930 9,790 11,590
181~200 5,720 5,750 6,700 7,670 8,630 9,590 10,550 12,530
201~210 5,880 6,030 7,040 8,050 9,060 10,070 11,080 13,160
211~250 6,160 6,900 8,100 9,300 10,490 11,690 12,890 15,350
251~300 6,760 8,210 9,640 11,070 12,500 13,930 15,360 18,320
301~350 7,590 9,370 11,040 12,700 14,360 16,030 17,690 21,140
351~400 8,510 10,520 12,420 14,330 16,230 18,120 20,020 23,950
401~450 9,270 11,530 13,680 15,810 17,950 20,080 22,210 26,610
451~500 10,180 12,700 15,060 17,440 19,800 22,170 24,550 29,430
50~125 125 5,880 5,880 5,990 6,760 7,520 8,280 9,050 10,560
126~150 5,880 5,880 6,580 7,480 8,400 9,310 10,210 12,040
151~160 5,880 5,880 6,810 7,780 8,750 9,720 10,690 12,620
161~180 5,880 6,200 7,290 8,360 9,450 10,540 11,620 13,800
181~200 5,880 6,550 7,750 8,960 10,160 11,360 12,570 14,960
201~210 6,160 7,020 8,280 9,540 10,810 12,060 13,330 15,840
211~250 6,520 8,010 9,510 11,000 12,500 14,000 15,490 18,480
251~300 7,550 9,330 11,130 12,920 14,700 16,490 18,290 21,860
301~350 8,720 10,810 12,890 14,960 17,050 19,130 21,210 25,380
351~400 9,750 12,130 14,500 16,880 19,250 21,630 24,010 28,760
401~450 10,630 13,290 15,970 18,640 21,300 23,970 26,650 31,980
451~500 11,650 14,610 17,580 20,540 23,500 26,470 29,430 35,360

A(1mm単位) B ¥基準単価
T
10 15 20 25 30 35 40 50
100~150 150 5,880 6,220 7,260 8,350 9,440 10,530 11,630 13,810
151~180 5,880 6,850 8,100 9,400 10,710 12,010 13,300 15,910
181~200 5,880 7,280 8,650 10,100 11,540 12,980 14,430 17,320
201~210 5,970 7,480 8,940 10,440 11,960 13,480 14,990 18,010
211~250 6,530 8,330 10,050 11,840 13,640 15,440 17,230 20,820
251~300 8,550 10,710 12,760 14,910 17,050 19,200 21,360 25,650
301~350 9,700 12,200 14,600 17,100 19,600 22,090 24,590 29,590
351~400 10,990 13,840 16,580 19,430 22,280 25,130 27,980 33,690
401~450 11,840 15,040 18,120 21,320 24,520 27,720 30,930 37,340
451~500 13,130 16,690 20,100 23,650 27,210 30,760 34,310 41,430
100~160 160 5,880 6,620 7,870 9,090 10,300 11,550 12,760 15,240
161~200 6,010 7,520 9,080 10,580 12,080 13,640 15,150 18,220
201~250 6,760 8,630 10,580 12,450 14,320 16,250 18,120 21,940
251~300 8,830 11,060 13,390 15,620 17,860 20,190 22,420 26,990
301~350 10,010 12,620 15,330 17,920 20,530 23,240 25,840 31,160
351~400 11,350 14,320 17,410 20,380 23,350 26,440 29,410 35,470
401~450 12,240 15,580 19,050 22,390 25,720 29,190 32,530 39,340
451~500 13,580 17,290 21,140 24,830 28,540 32,390 36,100 43,650
100~200 200 7,020 8,950 10,820 12,730 14,600 16,530 18,450 22,240
201~250 7,950 10,340 12,670 15,050 17,370 19,770 22,160 26,880
251~300 10,330 13,200 15,980 18,840 21,610 24,480 27,340 32,970
301~350 11,850 15,180 18,410 21,740 24,970 28,310 31,630 38,200
351~400 13,220 17,020 20,700 24,500 28,190 31,980 35,790 43,270
401~450 14,430 18,700 22,840 27,110 31,240 35,520 39,790 48,200
451~500 15,790 20,540 25,130 29,870 34,460 39,200 43,940 53,280
100~200 250 8,280 10,620 12,970 15,320 17,730 20,070 22,410 27,160
201~250 9,430 12,360 15,270 18,190 21,180 24,090 27,020 32,930
251~300 12,360 15,840 19,330 22,830 26,400 29,890 33,380 40,450
301~350 13,950 18,010 22,080 26,140 30,310 34,370 38,430 46,660
351~400 15,700 20,330 24,960 29,610 34,360 38,990 43,620 53,000
401~450 17,000 22,210 27,420 32,620 37,970 43,170 48,370 58,910
451~500 18,750 24,520 30,310 36,080 42,010 47,790 53,560 65,270
100~200 300 9,480 12,300 15,130 17,960 20,780 23,610 26,440 32,080
201~300 12,240 16,440 20,640 24,840 29,060 33,260 37,460 45,870
301~350 16,110 20,990 25,890 30,780 35,680 40,570 45,470 55,260
351~400 17,920 23,500 29,090 34,680 40,250 45,840 51,430 62,590
401~450 19,600 25,870 32,140 38,420 44,690 50,960 57,240 69,780
451~500 21,410 28,370 35,340 42,300 49,260 56,230 63,190 77,110

■数量スライド価格
数 量 1~9 10~30 表示数量超えは
価格・出荷日お見積り
値引率 基準単価 5%
1円未満切り捨て

納期


800円/1本
同一サイズ3本以上は一律 2,160円

運送所要日数はこちら

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7114 / FAX:03-3647-7030
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)