| ウレタンストックブロック ②③④ESBT |
ストロークエンドパイプ ①PH |
スリーブ ③S |
ボルト ④ |
型式 | L | L1 | Color 保安色 |
¥基準単価 | |||||||
| 1~9セット | |||||||||||||||
| D | L | d | D1 | L1 | d1 | t | W | Type | D | ||||||
| 40 | 80 | 14 | 60.5 | 60 | 52.9 | 3.8 | 91 | S14 | CB8-45 (1本) |
PHBT | 40 | 80 | 60 | R(Red) | 1,660 |
| Y(Yellow) | |||||||||||||||
| 50 | 110 | 89.1 | 85 | 80.7 | 4.2 | 119 | 50 | 110 | 85 | R(Red) | 2,520 | ||||
| Y(Yellow) | |||||||||||||||
| 70 | 140 | 101.6 | 90 | 93.2 | 132 | 70 | 140 | 90 | R(Red) | 4,060 | |||||
| Y(Yellow) | |||||||||||||||
| 100 | 100 | R(Red) | |||||||||||||
| Y(Yellow) | |||||||||||||||
| 110 | 110 | R(Red) | 4,090 | ||||||||||||
| Y(Yellow) | |||||||||||||||
| 90 | 22 | 139.8 | 90 | 130.8 | 4.5 | 170 | S22 | CB12-55 (1本) |
90 | 140 | 90 | R(Red) | 5,640 | ||
| Y(Yellow) | |||||||||||||||
| 100 | 100 | R(Red) | |||||||||||||
| Y(Yellow) | |||||||||||||||
| 110 | 110 | R(Red) | 5,680 | ||||||||||||
| Y(Yellow) | |||||||||||||||
| 100 | 165.2 | 90 | 155.2 | 5.0 | 195 | 100 | 140 | 90 | R(Red) | 8,270 | |||||
| Y(Yellow) | |||||||||||||||
| 100 | 100 | R(Red) | |||||||||||||
| Y(Yellow) | |||||||||||||||
| 110 | 110 | R(Red) | 8,360 | ||||||||||||
| Y(Yellow) | |||||||||||||||
| 数 量 | 1~9 | 10~19 | 20~49 | 50~100 | 表示数量超えは 価格・出荷日お見積り |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% |
1円未満切り捨て
TEL:03-3647-7114
/
FAX:03-3647-7030
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)