ボールガイドポストセット-固定ストッパ・樹脂製ボールリテーナ- スタンダード ***ワンクリックで注文可能!***
ボールガイドポストセット-固定ストッパタイプ-:関連画像
・材質表
D D1 A B a b d H H1 T
K ストッパ
固定
E Ls a1 b1 eH7 ⑥付属ボルト ⑦付属ノックピン
25 31 84 48 66 30 9 30 50 20 20 5 50 66 33 15 8 +0.015
0
CB8-35 MSTM8-30
32 40 100 58 76 36 11 40 60 20 25 5 60 76 38 18 8 CB10-40 MSTM8-30
38 48 130 75 100 44 11 50 70 25 30 10 70 100 50 22 10 CB10-45 MSTM10-40
50 60 155 90 125 60 14 65 90 25 40 10 90 125 62.5 30 10 CB12-50 MSTM10-40
60 70 190 120 150 80 18 75 100 30 50 15 100 150 75 40 13 +0.018
0
CB16-60 MSTM13-50

①⑤ 材質 FC250
  ② 材質 SUJ2
     硬度 58HRC~
  ③ 材質 POM(ポリアセタール樹脂)
  ④ 材質 SUJ2
     硬度 58HRC~(高周波焼入)

MYJK(樹脂製タイプ)
ボールガイドポストセット-固定ストッパタイプ-:関連画像


MJKP(ノック穴付・樹脂製タイプ)
ボールガイドポストセット-固定ストッパタイプ-:関連画像


構成部品  こちら
スプリングサイズ こちら
ガイドホルダ下面とガイドポストの直角度:100に対し0.02以下( こちらをご参照ください)

 

規格表

・規格表
型式 L ¥基準単価 1~9本
Type D MYJK
MYJK

25 90 100 110 120 2,260
130 140 150 160 2,370
170 180 200 2,530
32 110 120 130 140 150 2,800
160 170 180 200 3,030
220 240 260 3,310
38 130 140 150 160 3,860
170 180 200 220 4,190
240 260 300 4,580
50 170 180 200 6,930
220 240 260 7,900
300 350 8,990
60 200 220 11,170
240 260 12,250
300 350 13,290

型式 L ¥基準単価 1~9本
Type D MJKP
MJKP
25 90 100 110 120 2,590
130 140 150 160 2,700
170 180 200 2,870
32 110 120 130 140 150 3,210
160 170 180 200 3,410
220 240 260 3,700
38 130 140 150 160 4,300
170 180 200 220 4,630
240 260 300 5,020
50 170 180 200 7,500
220 240 260 8,420
300 350 9,560
60 200 220 11,960
240 260 13,040
300 350 14,130

■数量スライド価格
数 量 1~9 10~19 20~29 30~50 表示数量超えは
価格・出荷日お見積り
値引率 基準単価 5% 10% 15%
1円未満切り捨て

納期


1,600円/1本
800円/1本
同一サイズ3本以上は一律 2,160円(ストークTは除く)

運送所要日数はこちら

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7114 / FAX:03-3647-7030
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)