ボールロックボタンダイ
ボールロックボタンダイ:関連画像
・材質表
材質
硬度
適用型式刃先形状は下図A~Gより選択
Type刃先形状
SKD11相当
60~63HRC
エコノミー
タイプ
ELDボールロックボタンダイ:関連画像

ライト級のリテーナをご使用ください。ヘビー級リテーナにはご使用できません。
レギュラー
タイプ
LD

スパナ溝はボタンダイが正しくロックされているかを確認するためのものです。 こちら

ボールロックボタンダイ:関連画像

 


■数量スライド価格

数 量1~910~2930~99100~200
値引率基準単価5%10%15%
1円未満切り捨て
表示数量超えは価格・出荷日お見積り

 

規格表


ボールロックボタンダイ:関連画像
・規格表
型式L指定0.01mm単位BbdF¥基準単価 1~9本
ELDAELDD・ELDR
ELDE・ELDG
LDALDD・LDR
LDE・LDG
TypeD
min. P max.P・Kmax.P・Wmin.R
 エコノミータイプレギュラータイプ
ELDALDA
ELDDLDD
ELDRLDR
ELDELDE
ELDGLDG
13403.00~5.005.002.500.15

W
/
2




6105.4109605,4001,1205,630
163.50~8.008.003.008.4139605,5901,1205,680
207.00~11.0011.003.0081211.4171,0805,7801,2406,090
2510.00~16.0016.004.0016.6221,4806,2801,6406,600
3215.00~20.0020.005.00101520.6291,9506,6302,1107,030
3819.00~26.0026.005.0026.6352,7707,4502,9207,850

■早割30の価格は30%OFF( 1円未満切り捨て)
■早割30価格算出例
E LDA25-40-P15.00 10本ご購入の場合
ELDA25 1,480円/1本 数量スライド1,480×0.95=1,406
早割30割引30% 1,406×0.7=984.2(1円未満切り捨て)
→984/1本×10本で9,840円

納期


1,600円/11本
800円/本
同一サイズ3本以上は一律2,160円(ストークTは除く)

■早割30( エコノミータイプのみ適用 レ ギュラータイプ適用不可)

30%off/1本
ご注文の際には、「ストークZ」とご指定ください。

運送所要日数はこちら

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7114 / FAX:03-3647-7030
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)