NC加工用リテーナセット トライアングルタイプ32㎜厚***ワンクリックで注文可能!***
NC加工用リテーナセット トライアングルタイプ32㎜厚:関連画像

材   質 S45C
     表面処理  四三酸化鉄皮膜(Fe3O4)
材   質 SK4
     硬   度 56~60HRC
③ 六角穴付ボルト
    緩み防止処理付

丸パンチ・丸ボタンダイ用
NC加工用リテーナセット トライアングルタイプ32㎜厚:関連画像
丸用型式構成部品
パンチ用CRN-AP
CRNAR 
CRNBP    
ボタン
ダイ用
CRN-AD
CRNBD    
本体のみCRN-A    

変形パンチ・変形ボタンダイ用
NC加工用リテーナセット トライアングルタイプ32㎜厚:関連画像
変形用型式構成部品
パンチ用CRN-FP
CRNFR 
CRNBP    
ボタン
ダイ用
CRN-FD
CRNBD    
本体のみCRN-F    


ー丸用ー
NC加工用リテーナセット トライアングルタイプ32㎜厚:関連画像


ー変形用ー
NC加工用リテーナセット トライアングルタイプ32㎜厚:関連画像

 


■数量スライド価格

数 量19セット1029セット3049セット50100セット表示数量超えは
価格・出荷日お見積り
値引率基準単価5%10%15%
1円未満切り捨て

 

規格表

・規格表
型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-丸用-
CRN-AP
(①②③④⑤)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-丸用-
CRN-AD

(①②③④⑤)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-丸用-
CRNAR
(①③④⑤)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-丸用-
CRNBP
(②)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-丸用-
CRNBD
(②)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-丸用-
CRN-A
(①)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-変形用-
CRN-FP
(①②③④⑤)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-変形用-
CRN-FD
(①②③④⑤)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-変形用-
CRNFR
(①③④⑤)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-変形用-
CRNBP
(②)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-変形用-
CRNBD
(②)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

型式DG6ABCEGHJLRSD1dtd2d1 付属品
③④⑤
TypeDCRNBPCRNBD
-変形用-
CRN-F
(①)
10+0.014
+0.005
43.711.1219.0535.09.07.526.92544.59.512.01499106.27.4③M8-40
④MSTM6-30
⑤MSW8
13+0.017
+0.006
50.014.2738.112.06.529.97050.812.715.29.4
1653.215.8739.713.56.031.75054.014.316.811.6
20+0.020
+0.007
59.517.4742.816.55.033.53060.317.520.01711111213.6③M10-40⑤MSW8
④MSTM6-30
2569.119.8423.8247.722.07.040.64069.922.224.71913141417.6③M12-40⑤MSW8
④MSTM6-30

納期


200円/1本
同一サイズ3本以上は一律540円

運送所要日数はこちら

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7114 / FAX:03-3647-7030
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)