|
面打ちパンチ Aタイプ
1円未満切り捨て
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
面打ちパンチ Aタイプ
1円未満切り捨て
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| B | H | V | M | 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定0.01mm単位 | 指定0.1mm単位 | ||||||||||||||||||
| Type | D | L | min. P max. | F | |||||||||||||||||||||
| - | 5 | - | - |
| 3 | 30.0~90.0 | 1.00~2.00 | 28≦F≦L-C-2.0![]() | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 1.00~3.00 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 2.00~4.00 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 2.00~5.00 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 3.00~7.00 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 30.0~100.0 | 3.00~9.00 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 6.00~12.00 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 16 | 10.00~15.00 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 20 | 13.00~19.00 | |||||||||||||||||||||||
| 28 | 25 | 18.00~24.00 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 2.8 | - |
| 4 | 40.0~90.0 | 1.00~1.80 | 29≦F≦L-C-2.0 and B≧L-F+2.0 | |||||||||||||||||
| 8 | 3.8 | 5 | 2.00~2.80 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 4.8 | 6 | 2.00~3.80 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | 5.8 | 8 | 3.00~4.80 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 7.8 | 10 | 50.0~100.0 | 3.00~6.80 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 10.8 | 13 | 6.00~9.80 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 13.8 | 16 | 10.00~12.80 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 17.8 | 20 | 13.00~16.80 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | 22.8 | 25 | 18.00~21.80 | ||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 3 |
| 5 | 30.0~70.0 | 2.00~4.00 | 28≦F≦L-C-2.0![]() | |||||||||||||||||
| 6 | 2.00~5.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 30.0~90.0 | 3.00~7.00 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 3.00~9.00 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 6.00~12.00 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 10.00~15.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 13.00~19.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 18.00~24.00 | ||||||||||||||||||||||||

同一サイズ3本以上は一律2,160円
コーティングTiCN処理は「ストークA」をご利用できません。
運送所要日数はこちら
TEL:03-3647-7114
/
FAX:03-3647-7030
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)