|
超硬エア穴付ブロックパンチ***型番作成の解説つき!***
|
|
超硬エア穴付ブロックパンチ***型番作成の解説つき!***
|

| 型式 | シャンク・刃先寸法(mm) | L | 0.1mm | B | d1×S | d2 | U | ||||||||||||||
| Type | Shape 刃先形状 | Type | H | Wmin. | V | T | L 40 | L 50 | L 60・70 | L 40 | L 50 | L 60・70 | |||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | |||||||||||||||
| Pmin. | |||||||||||||||||||||
| 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | |||||||||||||||
| ZJ | BL KL FL WL | 5 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 40 50 60 70 | T≧2.0 | 13 | 13 | 13 | 0.8×17 | 0.8×20 | 2.1 | 1.0 | ||
| 6 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 2.6 | |||||||||||||
| 8 | 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 19 | 19 | 1.2×17 | 1.2×27 | 3.4 | 1.5 | |||||||||
| 10 | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ● | 1.6×17 | 1.6×28 | 4.4 | |||||||||||||
| 13 | 3.5 | ○ | ○ | ● | 1.9×17 | 1.9×28 | |||||||||||||||
| 16 | 4.5 | ○ | ● | 25 | 2.9×17 | 2.9×24 | 2.9×36 | ||||||||||||||
| 20 | 5.0 | ● | |||||||||||||||||||
TEL:03-3647-7114
/
FAX:03-3647-7030
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)