
キー溝不要の場合はT=Lで指定。| 型式 | L | 指定0.001mm単位 min.Pmax. | 0.1mm単位 T | B | U | ||||||||||||||||
| Type | D | ||||||||||||||||||||
| 3 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 1.000~2.990 | T≧2.0 | 8 | 0.5 | |||||||||||
| 4 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 1.000~3.990 | |||||||||||||
| 5 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | |||||||||||||
| 6 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 1.0 | ||||||||||||
| 3 | 50 | 55 | 60 | 1.000~2.990 | 13 | 0.5 | ||||||||||||||
| 4 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 1.000~3.990 | |||||||||||||||
| 5 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~4.990 | |||||||||||||||
| 6 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 2.000~5.990 | 1.0 | ||||||||||||||
TEL:03-3647-7114
/
FAX:03-3647-7030
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)