|
ショルダーパンチ ディコート処理***型番作成の解説つき!***
|
|
ショルダーパンチ ディコート処理***型番作成の解説つき!***
|

| 型式 | L | 指定0.01mm単位 | B | H | ||||||||||||
| Type | Shape 刃先形状 | B 刃先長さ | D | |||||||||||||
| min. P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||
| (Dm5) T-SP T-PH (D (D3~13) AT-SP AT-PH | S | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~ 2.99 | - | - | 0.15 ~ W / 2 未 満 の み | 8 | 5 | |||
| 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~ 3.99 | 3.97 | 1.00 | 7 | |||||||
| 5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 1.20 | 8 | |||||||
| 6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 1.50 | 9 | |||||||
| 8 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 2.00 | 13 | 11 | ||||
| 10 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 2.50 | 13 | |||||
| 13 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | |||||
| 16 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 4.00 | 19 | 19 | ||||
| 20 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||
| 25 | (40) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||
| L | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~ 2.99 | - | - | 13 | 5 | ||||||
| 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.00~ 3.99 | 3.97 | 2.00 | 7 | ||||||||
| 5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 4.99 | 4.97 | 2.00 | 8 | ||||||||
| 6 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 5.99 | 5.97 | 2.00 | 9 | ||||||||
| 8 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 7.97 | 2.50 | 19 | 11 | |||||
| 10 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 9.97 | 2.50 | 13 | ||||||
| 13 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 12.97 | 3.00 | 16 | ||||||
| 16 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | 15.97 | 4.00 | 25 | 19 | ||||||
| 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 19.97 | 5.00 | 23 | |||||||
| 25 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 24.97 | 6.00 | 28 | |||||||
| X | 3 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 2.99 | - | - | 19 | 5 | ||||||
| 4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 3.99 | 7 | ||||||||||
| 5 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 4.99 | 25 | 8 | ||||||||||
| 6 | 60 | 70 | 80 | 2.00~ 5.99 | 9 | |||||||||||
| 8 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 7.99 | 30 | 11 | ||||||||
| 10 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 3.00~ 9.99 | 13 | |||||||||
| 13 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 12.99 | 16 | |||||||||
| 16 | 70 | 80 | 90 | 100 | 10.00~ 15.99 | 40 | 19 | |||||||||
| 20 | 70 | 80 | 90 | 100 | 13.00~ 19.99 | 23 | ||||||||||
| 25 | 70 | 80 | 90 | 100 | 18.00~ 24.99 | 28 | ||||||||||

同一サイズ3本以上は一律2,160円
運送所要日数はこちら
TEL:03-3647-7114
/
FAX:03-3647-7030
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)