設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
FA・産業用PC部品
>
メインボード
>
CPUカード
型番チェック
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
制御機器・取付部品
FA・産業用PC部品
FA計測PC
メインボード
3.5インチ メインボード
CPUカード
ISA
PCI
PICMG1.0
USBケーブル
PC/104 メインボード
マザーボード
シャーシ
バックプレーン
電源
拡張カード
CPU・メモリ・HDD・OS
フラッシュディスク・ドライブ
キーボード・マウス
ディスプレイ
KVM
LAN機器
USB機器・データコンバータ
ボックス
FAメカニカル標準部品
直動部品
回転伝達部品
位置決め部品
検査用部品
工業用素材
締結部品・小物部品
スプリング・衝撃保護部品
油空圧関連部品
温調部品
構造物・副構造物
プレス金型用標準部品
パンチ&ダイ
小物/周辺部品
ガイド部品
圧力源
プラ型用標準部品
エジェクタピン
スリーブ/センターピン
コアピン
アンダーカット/プレート
スプルーブッシュ/ゲート関連
ガイド/エジェクタガイド
型開き制御部品
冷却/温調
小物/その他
大型/ダイカスト
機械加工用工具
切削工具
をクリックすると下層が表示されます
CPUカードのカテゴリ一覧
ISA
PCI
PICMG1.0
USBケーブル
CPUカードの商品一覧
出荷日
-
1日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
サービス
-
無料貸出
CPUソケット
-
Socket478
USB
-
USB 2.0
カード
-
FULL サイズ
HALF サイズ
8件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
| 次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
VIA Mark CoreFusion 533MHz搭載
ファンレスで動作する希少ISAハーフサイズ
商品詳細
ULV CeleronM 600MHz搭載
小型PCIボードにULV Celeronをオンボードで搭載
商品詳細
Socket478 PentiumM/CeleronM対応
小型、低発熱、CF起動対応で組込み用途に最適
商品詳細
Socket478 Pentium4/Celeron対応
Pentium4 3.2GHz対応、高速LAN、CF起動の上位型