設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
FA・産業用PC部品
>
メインボード
型番チェック
メインボードのカテゴリ一覧
3.5インチ メインボード
CPUカード
PC/104 メインボード
マザーボード
メインボードの商品一覧
出荷日
-
1日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
サービス
-
無料貸出
CPU
-
LGA775
CPUソケット
-
Socket478
Socket370
USB
-
USB 2.0
23件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
ULV CeleronM 600MHz搭載
WindowsXPが動作可能なファンレスオンボードCPU
VIA Mark CoreFusion 533MHz搭載
ファンレスで動作する希少ISAハーフサイズ
商品詳細
Socket478 PentiumM/CeleronM対応
小型、低発熱、CF起動対応で組込み用途に最適
商品詳細
ULV CeleronM 600MHz搭載
小型PCIボードにULV Celeronをオンボードで搭載
商品詳細
Socket478 Pentium4/Celeron対応
Pentium4 3.2GHz対応、高速LAN、CF起動の上位型
商品詳細
CPUカード Socket370 PICMG1.0バス (Intel 815E B-Step)
Intel 815EB-Stepチップセットを搭載、PentiumIII1.26GHz/FSB133MHzまでのCPU…
商品詳細
Socket478 Pentium4/Celeron対応
Pentium4 3.2GHz対応、高速LAN、CF起動の上位型
Socket478 Pentium4/Celeron対応
Windows2000/XP環境に適したスタンダードタイプ
商品詳細
Socket478 Pentium4/Celeron対応
i845チップ採用の高解像度スタンダードタイプ
商品詳細
Portwell CPUカード専用USBケーブル
Portwell製CPUカード専用のRoHS対応USBケーブル
商品詳細
23件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
LED照明・画像機器
FA・産業用PC部品
FA計測PC
メインボード
3.5インチ メインボード
CPUカード
PC/104 メインボード
マザーボード
シャーシ
バックプレーン
電源
拡張カード
CPU・メモリ・HDD・OS
フラッシュディスク・ドライブ
キーボード・マウス
KVM
LAN機器
USB機器・データコンバータ
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る