1個から、全国配送料無料、短納期。
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
FA・産業用PC部品
>
シャーシ
型番チェック
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
制御機器・取付部品
FA・産業用PC部品
FA計測PC
メインボード
シャーシ
シャーシアクセサリ
シャーシ関連
産業用
汎用
バックプレーン
電源
拡張カード
CPU・メモリ・HDD・OS
フラッシュディスク・ドライブ
キーボード・マウス
ディスプレイ
KVM
LAN機器
USB機器・データコンバータ
ボックス
FAメカニカル標準部品
直動部品
回転伝達部品
位置決め部品
検査用部品
工業用素材
締結部品・小物部品
スプリング・衝撃保護部品
油空圧関連部品
温調部品
構造物・副構造物
プレス金型用標準部品
パンチ&ダイ
小物/周辺部品
ガイド部品
圧力源
プラ型用標準部品
エジェクタピン
スリーブ/センターピン
コアピン
アンダーカット/プレート
スプルーブッシュ/ゲート関連
ガイド/エジェクタガイド
型開き制御部品
冷却/温調
小物/その他
大型/ダイカスト
機械加工用工具
切削工具
をクリックすると下層が表示されます
シャーシのカテゴリ一覧
シャーシアクセサリ
シャーシ関連
産業用
汎用
シャーシの商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
6日以内
7日以内
8日以内
9日以内
10日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
UL
CSA
CE対応
TUV
SEMKO
IEC
DEMKO
ボックス材質
-
ステンレス
シャーシ
-
ATX
MicroATX
EIA 4U
EIA 3U
EIA 2U
電源
-
ATX電源
PS/2電源
38件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
4
|
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
5.25インチベイ取付けタイプ/スロット取付けタイプ
簡単な取付で排気ファンを増設可能
商品詳細
直付けタイプ(静音・温度可変タイプ)
シャーシへの追加取付に便利な直付タイプ。
商品詳細
目隠し用、D-Sub9/25/37pin用
様々なコネクタに対応した目隠し用スロットカバー
商品詳細
化粧ネジ
IDFLCシリーズ用化粧ネジセット
商品詳細
サポ-トアングル
スチール製汎用アングル
商品詳細
スチ-ルテーブル
EIA19インチラック対応スチールテーブル
商品詳細