設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
FA・産業用PC部品
>
USB機器・データコンバータ
>
エクステンダ(メタル)
型番チェック
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
制御機器・取付部品
FA・産業用PC部品
FA計測PC
メインボード
シャーシ
バックプレーン
電源
拡張カード
CPU・メモリ・HDD・OS
フラッシュディスク・ドライブ
キーボード・マウス
ディスプレイ
KVM
LAN機器
USB機器・データコンバータ
USBコンバータ
USB機器
イーサネットコンバータ
エクステンダ(メタル)
RS-232エクステンダ
RS-422・485リピ-タ
パラレルエクステンダ
エクステンダ(光変換)
コンバータオプション
シリアルコンバータ
ポート切替機
無線コンバータ
ボックス
FAメカニカル標準部品
直動部品
回転伝達部品
位置決め部品
検査用部品
工業用素材
締結部品・小物部品
スプリング・衝撃保護部品
油空圧関連部品
温調部品
構造物・副構造物
プレス金型用標準部品
パンチ&ダイ
小物/周辺部品
ガイド部品
圧力源
プラ型用標準部品
エジェクタピン
スリーブ/センターピン
コアピン
アンダーカット/プレート
スプルーブッシュ/ゲート関連
ガイド/エジェクタガイド
型開き制御部品
冷却/温調
小物/その他
大型/ダイカスト
機械加工用工具
切削工具
をクリックすると下層が表示されます
エクステンダ(メタル)のカテゴリ一覧
RS-232エクステンダ
RS-422・485リピ-タ
パラレルエクステンダ
エクステンダ(メタル)の商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
CE対応
通信規格
-
RS-422・485
サービス
-
無料貸出
PCその他
-
バスパワー
6件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
| 次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
RJ-45ケーブル・RTS制御対応・最大延長330m(1km)・スチール製
LANケーブルで延長するRS-232エクステンダ
商品詳細
PNIC-RS232-5E-R専用ACアダプタ
PNIC-RS232-5E-Rを1km延長で使用するACアダプタ
商品詳細
バラ線/RJ-11ケーブル・RTS制御対応・最大延長1.2km・プラスチック製
1対1、1対N接続対応のRS-232エクステンダ
商品詳細