設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
FA・産業用PC部品
>
USB機器・データコンバータ
>
USB機器
型番チェック
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
制御機器・取付部品
FA・産業用PC部品
FA計測PC
メインボード
シャーシ
バックプレーン
電源
拡張カード
CPU・メモリ・HDD・OS
フラッシュディスク・ドライブ
キーボード・マウス
ディスプレイ
KVM
LAN機器
USB機器・データコンバータ
USBコンバータ
USB機器
PCカード・USBポート増設
USBエクステンダ
USBハブ
イーサネットコンバータ
エクステンダ(メタル)
エクステンダ(光変換)
コンバータオプション
シリアルコンバータ
ポート切替機
無線コンバータ
ボックス
FAメカニカル標準部品
直動部品
回転伝達部品
位置決め部品
検査用部品
工業用素材
締結部品・小物部品
スプリング・衝撃保護部品
油空圧関連部品
温調部品
構造物・副構造物
プレス金型用標準部品
パンチ&ダイ
小物/周辺部品
ガイド部品
圧力源
プラ型用標準部品
エジェクタピン
スリーブ/センターピン
コアピン
アンダーカット/プレート
スプルーブッシュ/ゲート関連
ガイド/エジェクタガイド
型開き制御部品
冷却/温調
小物/その他
大型/ダイカスト
機械加工用工具
切削工具
をクリックすると下層が表示されます
USB機器のカテゴリ一覧
PCカード・USBポート増設
USBエクステンダ
USBハブ
USB機器の商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
CE対応
サービス
-
無料貸出
PCその他
-
バスパワー
USB
-
USB 1.1
USB 2.0
7件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
| 次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
USB2.0規格対応(2ポート)
PCMCIAスロットに取り付けてUSB(2ポート)拡張
商品詳細
RJ-45ケーブル・USB1.1規格対応
LANケーブルでUSB信号を60m延長可能
商品詳細
延長ケーブル・USB1.1規格対応
5m(カスケードで最大25m)延長可能なUSBケーブル
商品詳細