設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
配線接続部品
>
保護管・チューブ・ダクト
>
チューブ
型番チェック
チューブのカテゴリ一覧
汎用樹脂チューブ
熱収縮チューブ
絶縁キャップ
チューブの商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
6日以内
7日以内
8日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
UL
CSA
難燃
定格電圧
-
300V
600V
耐環境性能
-
耐熱
ハロゲンフリー
EMI対策
アイコン
-
バラチャージ
55件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
シリコンガラス編組チューブ ガラス編組/耐熱
シリコン+ガラス編組+シリコンの3層構造。
商品詳細
ガラス編組チューブ シリコンガラス/編組/耐熱
ガラス編組+シリコンの2層構造。
商品詳細
汎用樹脂チューブ UL・CSA規格
サイズが豊富なビニルチューブです。
商品詳細
汎用樹脂チューブ マークチューブ用
マーク印字用のビニルチューブです。
商品詳細
汎用樹脂チューブ エコ系ポリオレフィン
エコ系材料のマーク印字用のチューブです。
商品詳細
汎用樹脂チューブ 楕円/マークチューブ用
楕円型のマーク印字用のチューブです。
商品詳細
汎用樹脂チューブ 印字サービス
マークチューブの印字サービスです。
商品詳細
シリコンチューブ 耐熱/柔軟
柔軟・耐熱(180℃)シリコンチューブです。
商品詳細
テフロンチューブ 耐熱
耐熱(260℃)フッ素樹脂チューブです。
商品詳細
スパイラルチューブ 汎用
汎用的なスパイラルチューブです。
商品詳細
55件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
機器対応ハーネス
コネクタハーネス
端子台
コネクタ
ケーブル
圧着端子・テスト端子
LAN・光ケーブル
ACコード・OAタップ・コンセント
保護管・チューブ・ダクト
保護管
チューブ
汎用樹脂チューブ
熱収縮チューブ
絶縁キャップ
ダクト
フェライトコア・結束部品
配線用工具
スイッチ・盤用パーツ
FAスイッチボックス
LED照明・画像機器
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る