設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
配線接続部品
>
アクセサリ
>
ダクト・クランプ
>
ケーブルクランプ
型番チェック
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
ハーネス
端子台
コネクタ
ケーブル
LAN・光ケーブル
ACコード・OAタップ・コンセント
チューブ・保護管
アクセサリ
ダクト・クランプ
配線ダクト
ケーブルクランプ
ブッシュ
配線アクセサリ
ネジ・スペーサ
配線用工具
制御機器・取付部品
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
直動部品
回転伝達部品
位置決め部品
検査用部品
工業用素材
締結部品・小物部品
スプリング・衝撃保護部品
油空圧関連部品
温調部品
構造物・副構造物
プレス金型用標準部品
パンチ&ダイ
小物/周辺部品
ガイド部品
圧力源
プラ型用標準部品
エジェクタピン
スリーブ/センターピン
コアピン
アンダーカット/プレート
スプルーブッシュ/ゲート関連
ガイド/エジェクタガイド
型開き制御部品
冷却/温調
小物/その他
大型/ダイカスト
機械加工用工具
切削工具
をクリックすると下層が表示されます
ケーブルクランプの商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
UL
CSA
VDE
IP保護等級
-
IP67
耐環境性能
-
防水
耐油
13件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
ケーブルクランプ 管用並行ネジタイプ(汎用)
軟質塩化ビニルを使用した、ローコストタイプのケーブルクランプです。
商品詳細
ケーブルクランプ クランプ用コネクタ(90度アングル)
ケーブルクランプOA-1やOA-W16シリーズを使用する際、SPACEなどの関係で配線方向を直角に曲げたい時に組み合わ…
商品詳細
ケーブルクランプ OAー1専用チューブアダプタ
仕上がり外径の細いバラ線をOA-1にクランプする際は、バラ線にビニルチューブをかぶせ、さらにクランプ部の補強用として本…
商品詳細
ケーブルクランプ 管用並行ネジタイプ(防水)
キャップを締め付けるだけで簡単に電線を固定できます。
商品詳細
ケーブルクランプ 螺旋付きPGネジタイプ(樹脂製)
スパイラル構造により、ケーブルの断線を防ぎます。
商品詳細
ケーブルクランプ PGネジタイプ(樹脂製)
キャップは人間工学に基づいて設計され手につかみやすい構造です。
商品詳細
ケーブルクランプ PG・Mネジタイプ(金属製)
耐腐蝕性、耐摩耗性を高めた金属製のクランプです。
商品詳細
ケーブルクランプ アクセサリ(ゴムパッキン)
欧州ネジタイプケーブルクランプ(ST、BSタイプ)専用のゴムパッキンです。
商品詳細
ケーブルクランプ アクセサリ(ロックナット)
欧州ネジタイプのケーブルクランプをパネルなどに取り付ける際に使用する専用ロックナットです。
商品詳細