設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
配線接続部品
>
ACコード・OAタップ・コンセント
>
OAタップ
>
延長コード用部品
型番チェック
延長コード用部品の商品一覧
出荷日
-
1日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
電安法PSE
13件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
延長コード用部品 3分岐用テーブルタップ(平型2芯)
簡易型の電源分岐に使用できます。
商品詳細
延長コード用部品 コンセントソケット(平型2芯)
中継接続に使用できるソケットコネクタです。
商品詳細
延長コード用部品 コンセントプラグ(平型2芯)
延長コード製作に便利です。
商品詳細
延長コード用部品 平型コード(VFF)
平型2芯コンセントに使用するより線電線です。
商品詳細
延長コード用部品 スイングプラグ(平型2芯)
プラグ部が180°可動します。
商品詳細
延長コード用部品 分岐用タップ(3ヶ口)
3つの電源に分岐できます。
商品詳細
延長コード用部品 スイングタップ(3ヶ口)
プラグ部が180°可動します。
商品詳細
延長コード用部品 6ヶ口(ボックスタイプ 15A 125V)
全ての製品にマグネット付き!
商品詳細
延長コード用部品 ローリングタップ(1ヶ口)
プラグ部が90°可動可能!
商品詳細
延長コード用部品 接地2Pプラグ(丸型コードタイプ)
2P接地付、15A、125Vのプラグです。
商品詳細
13件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
機器対応ハーネス
コネクタハーネス
端子台
コネクタ
ケーブル
圧着端子・テスト端子
LAN・光ケーブル
ACコード・OAタップ・コンセント
ACコード
OAタップ
FAタップ
19インチラック用OAタップ
OAタップ
延長コード用部品
電源コードリール
コンセント
保護管・チューブ・ダクト
フェライトコア・結束部品
配線用工具
スイッチ・盤用パーツ
FAスイッチボックス
LED照明・画像機器
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る