設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
配線接続部品
>
ACコード・OAタップ・コンセント
>
ACコード
型番チェック
ACコードのカテゴリ一覧
ACコード
固定用器具
ACコードの商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
6日以内
7日以内
8日以内
ストーク
-
ストークA
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
UL
NEMA
c-UL
CSA
VDE
BS
SEMKO
AS
CCC
IEC
CNS
DEMKO
電安法PSE
SEV
配線用途
-
電源用
耐環境性能
-
ハロゲンフリー
84件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
自由長 3芯プラグ片側切落としタイプ
定格15A/125V 国際規格自由長商品です。
商品詳細
自由長 3芯プラグ⇔IEC60320ソケット
国際規格の電源コードです。
商品詳細
ACコード 自由長(IEC320規格)
IEC320規格取得の自由長ACコードです。
商品詳細
ACコード 自由長(NEMA規格)
NEMA規格取得のACコードです。
商品詳細
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3カ国同時認証商品)
定格7A-125Vの電源コードです。
商品詳細
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3カ国同時認証商品)
定格10A-250Vの電源コードです。
商品詳細
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3カ国同時認証商品)
定格15A-125Vの電源コードです。
商品詳細
ACコード 固定長(PSE、UL、CSA) 両端付き(3カ国同時認証商品)
定格15A-125Vの電源コードです。
商品詳細
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
定格7A-125Vの電源コードです。
商品詳細
ACコード 固定長(PSE) 片側切り落としタイププラグ
定格7A-125Vの電源コードです。
商品詳細
84件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
機器対応ハーネス
コネクタハーネス
端子台
コネクタ
ケーブル
圧着端子・テスト端子
LAN・光ケーブル
ACコード・OAタップ・コンセント
ACコード
ACコード
固定用器具
OAタップ
コンセント
保護管・チューブ・ダクト
フェライトコア・結束部品
配線用工具
スイッチ・盤用パーツ
FAスイッチボックス
LED照明・画像機器
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る