設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
配線接続部品
>
端子台
>
コネクタ端子台
型番チェック
コネクタ端子台のカテゴリ一覧
PLCコネクタ端子台
MILソケットコネクタ端子台
FCNコネクタ端子台
DSUBコネクタ端子台
セントロニクスコネクタ端子台
MRコネクタ端子台
IEEE1284ハーフピッチコネクタ端子台
PCRハーフピッチコネクタ端子台
コネクタ端子台の商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
UL
c-UL
CSA
CE対応
定格電圧
-
125V
配線用途
-
信号用
盤内配線
省スペース
接続機器
-
センサー
PLC
ACサーボ
42件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
配線工数を大幅削減できる端子台です。
商品詳細
PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)
配線工数を大幅削減できる端子台です。
商品詳細
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)
配線工数を大幅削減できる端子台です。
商品詳細
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)
結線作業効率の上がる端子台です。
商品詳細
KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)
低価格で高機能なMILコネクタタイプ
商品詳細
MILコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7mm)
部品スペースを削減したい場合に最適です。
商品詳細
MWIシリーズ(省スペース、端子間ピッチ7.62mm)
45mmx55mmの省スペース、ネジアップ端子台です。
商品詳細
丸型圧着端子専用ネジ変更サービス
丸型圧着端子専用で使う場合に最適です。
商品詳細
丸型圧着端子専用ネジ変更サービス
丸型圧着端子専用で幅1/2サイズ
商品詳細
MWIシリーズ50極(端子間ピッチ7mm) 50極
ACサーボモータ等の中継コネクタ端子台として手かいます。
商品詳細
42件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
機器対応ハーネス
コネクタハーネス
端子台
コネクタ端子台
PLCコネクタ端子台
MILソケットコネクタ端子台
FCNコネクタ端子台
DSUBコネクタ端子台
セントロニクスコネクタ端子台
MRコネクタ端子台
IEEE1284ハーフピッチコネクタ端子台
PCRハーフピッチコネクタ端子台
コネクタ変換端子台
コモン端子台
リレーターミナル
ブロック端子台
コネクタ
ケーブル
圧着端子・テスト端子
LAN・光ケーブル
ACコード・OAタップ・コンセント
保護管・チューブ・ダクト
フェライトコア・結束部品
配線用工具
スイッチ・盤用パーツ
FAスイッチボックス
LED照明・画像機器
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る