設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
配線接続部品
>
端子台
>
ブロック端子台
型番チェック
ブロック端子台のカテゴリ一覧
DINレール取付ネジ式タイプ
直付ネジ式タイプ
DINレール取付ネジ式タイプ(欧州方式)
直付バネクランプタイプ(欧州方式)
プリント基板用バネ式タイプ
プリント基板用ネジ式タイプ
ブロック端子台の商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
UL
CSA
EN
TUV
VDE
IEC
JIS
SEV
定格電圧
-
125V
300V
600V
配線用途
-
電源用
信号用
接続機器
-
モーター
44件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
BN,BNHシリーズ(IDEC)
汎用ブロック端子台、セルフアップとバネアップがあります
商品詳細
UKシリーズ(吉田電機)
組立型のバネアップ式ブロック端子台
商品詳細
UK2シリーズ(吉田電機)
組立型のバネアップ式2段ブロック端子台
商品詳細
BN、BNH用端子台エンドプレート
BN、BNHタイプ端子台専用のエンドプレートです。
商品詳細
UK10~35端子台用エンドプレート
UK10~35端子台専用のエンドプレートです。
商品詳細
UK210~225端子台用エンドプレート
UK210~225端子台専用のエンドプレートです。
商品詳細
止め金具
着脱が容易で固定が確実です。
商品詳細
記名板(幅9.5mm:BNM7、幅8.5mm:KT-E)
印字プリンターにて印字できます。
商品詳細
記名板固定片(BN,BNH端子台用)
記名板抜け防止に使います。
商品詳細
絶縁保護カバー
端子台の絶縁保護に必須
商品詳細
44件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
機器対応ハーネス
コネクタハーネス
端子台
コネクタ端子台
コネクタ変換端子台
コモン端子台
リレーターミナル
ブロック端子台
DINレール取付ネジ式タイプ
直付ネジ式タイプ
DINレール取付ネジ式タイプ(欧州方式)
直付バネクランプタイプ(欧州方式)
プリント基板用バネ式タイプ
プリント基板用ネジ式タイプ
コネクタ
ケーブル
圧着端子・テスト端子
LAN・光ケーブル
ACコード・OAタップ・コンセント
保護管・チューブ・ダクト
フェライトコア・結束部品
配線用工具
スイッチ・盤用パーツ
FAスイッチボックス
LED照明・画像機器
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る