設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
配線接続部品
>
端子台
型番チェック
端子台のカテゴリ一覧
コネクタ端子台
コネクタ変換端子台
コモン端子台
リレーターミナル
ブロック端子台
端子台の商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
UL
c-UL
CSA
CE対応
EN
TUV
VDE
IEC
JIS
SEV
定格電圧
-
125V
300V
600V
配線用途
-
電源用
信号用
盤内配線
省スペース
接続機器
-
センサー
PLC
モーター
ACサーボ
99件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
PLCコネクタ端子台(三菱電機 入出力用)
配線工数を大幅削減できる端子台です。
商品詳細
PLCコネクタ端子台(オムロン 入力用)
配線工数を大幅削減できる端子台です。
商品詳細
PLCコネクタ端子台(オムロン 出力用)
配線工数を大幅削減できる端子台です。
商品詳細
MWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)
結線作業効率の上がる端子台です。
商品詳細
KWIシリーズ(端子間ピッチ7mm)
低価格で高機能なMILコネクタタイプ
商品詳細
MILコネクタ端子台(センター挿し・端子間ピッチ7mm)
部品スペースを削減したい場合に最適です。
商品詳細
MWIシリーズ(省スペース、端子間ピッチ7.62mm)
45mmx55mmの省スペース、ネジアップ端子台です。
商品詳細
丸型圧着端子専用ネジ変更サービス
丸型圧着端子専用で使う場合に最適です。
商品詳細
丸型圧着端子専用ネジ変更サービス
丸型圧着端子専用で幅1/2サイズ
商品詳細
MWIシリーズ50極(端子間ピッチ7mm) 50極
ACサーボモータ等の中継コネクタ端子台として手かいます。
商品詳細
99件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
機器対応ハーネス
コネクタハーネス
端子台
コネクタ端子台
コネクタ変換端子台
コモン端子台
リレーターミナル
ブロック端子台
コネクタ
ケーブル
圧着端子・テスト端子
LAN・光ケーブル
ACコード・OAタップ・コンセント
保護管・チューブ・ダクト
フェライトコア・結束部品
配線用工具
スイッチ・盤用パーツ
FAスイッチボックス
LED照明・画像機器
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
検査用部品
直動部品
回転部品
伝達部品
位置決め部品
工業用素材
調整締結部品・小物部品
スプリング・衝撃保護・対策関連
油空圧関連部品
温調部品
構造物・副構造物
カタログ未掲載品
プレス金型用標準部品
パンチ&ダイ
小物/周辺部品
ガイド部品
圧力源
プラ型用標準部品
エジェクタピン
スリーブ/センターピン
コアピン
アンダーカット/プレート
スプルーブッシュ/ゲート関連
ガイド/エジェクタガイド
型開き制御部品
冷却/温調
小物/その他
大型/ダイカスト
成形関連部品
カタログ未掲載品
機械加工用工具
切削工具
放電工具
仕上げ用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る