設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
配線接続部品
>
ケーブル
>
用途別ケーブル
型番チェック
用途別ケーブルのカテゴリ一覧
フラットケーブル
補償導線
同軸ケーブル
電源用コード
耐熱用ケーブル
機器信号用ケーブル
モータ用ケーブル
融着加工ケーブル
ノンハロゲンタイプ
センサ用ケーブル
カールコード
各種コネクタ専用ケーブル
用途別ケーブルの商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
ストーク
-
ストークA
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
CSA
難燃
VW-1
電安法PSE
ULAWM
ULLISTED
RoHS
定格電圧
-
30V
100V未満
150V
300V
600V
配線用途
-
電源用
信号用
高周波
盤間接続
接続機器
-
PLC
モーター
39件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
4
|
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
FLEX-B / FLEX-S / FLEX-S4 (フラットタイプ 信号用ケーブル)
300V ULAWM規格のフラットタイプ信号用ケーブル
商品詳細
KFTC (フラット・ツイストペアタイプ 信号用ケーブル)
300V ULAWM規格のフラットタイプ信号用ケーブル
商品詳細
SFX / SFX-SB (シース付フラットタイプ 信号用ケーブル)
150V シース付フラットタイプ信号用ケーブルです
商品詳細
NAVXG / NAKXGS / NAKXHSR (K熱電対リード線 )
K熱電対リード線 固定用・可動用ケーブルです
商品詳細
NA3C2VR / NARG58R (50Ω / 75Ω 可動用 同軸ケーブル)
75Ω/50Ω 屈曲特性に優れた可動用同軸ケーブル …
商品詳細
同軸ケーブル各種 (50Ω / 75Ω C / D / RGタイプ)
50Ω/75Ωの同軸ケーブルを揃えました
商品詳細
DFS020 / DFS030 (50Ω 200℃耐熱 同軸フッ素樹脂ケーブル)
耐熱・耐寒に優れたフッ素樹脂の同軸ケーブル
商品詳細
電源コード各種 (VFF / VCTFK / VVF / VCTF)
平型の各種電源コードです(VCTF-Aは丸型です)
商品詳細
SJT/SVT (300V UL規格 固定電源用ケーブル)
300V定格、UL規格取得の電源用3芯ケーブルです。
商品詳細
SRCT2 (600V 180℃耐熱 固定用ケーブル)
600V 耐熱用シリコンキャブタイヤケーブル
商品詳細
39件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
4
|
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
機器対応ハーネス
コネクタハーネス
端子台
コネクタ
ケーブル
単芯電線
用途別ケーブル
フラットケーブル
補償導線
同軸ケーブル
電源用コード
耐熱用ケーブル
機器信号用ケーブル
モータ用ケーブル
融着加工ケーブル
ノンハロゲンタイプ
センサ用ケーブル
カールコード
各種コネクタ専用ケーブル
固定電源用ケーブル
固定信号用ケーブル
可動電源用ケーブル
可動信号用ケーブル
ネットワーク用ケーブル
ULリステッドケーブル
圧着端子・テスト端子
LAN・光ケーブル
ACコード・OAタップ・コンセント
保護管・チューブ・ダクト
フェライトコア・結束部品
配線用工具
スイッチ・盤用パーツ
FAスイッチボックス
LED照明・画像機器
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る