設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
配線接続部品
>
ケーブル
>
可動信号用ケーブル
型番チェック
可動信号用ケーブルのカテゴリ一覧
弱電流回路用
300V
可動信号用ケーブルの商品一覧
出荷日
-
2日以内
3日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
c-UL
CSA
VW-1
ULAWM
定格電圧
-
30V
100V未満
150V
300V
配線用途
-
信号用
耐環境性能
-
耐屈曲
耐油
耐振
24件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
NAMF (弱電回路用 150V UL規格 可動信号用ケーブル)
150V ULAWM規格 可動信号用ケーブル
商品詳細
NAMFSB (弱電回路用 150V UL規格 シールド付 可動信号用ケーブル)
150V ULAWM規格 シールド付可動信号用ケーブル
商品詳細
NAUR (弱電回路用 100V未満 可動信号用ケーブル)
100V未満 ウレタンシース採用可動信号用ケーブル
商品詳細
NAURSB (弱電回路用 100V未満 シールド付 可動信号用ケーブル)
100V未満 ウレタンシース採用可動信号用ケーブル
商品詳細
KVC43BX (弱電回路用 100V未満 可動信号用ケーブル)
100V未満 可動信号用ケーブル
商品詳細
KVC43BXS (弱電回路用 100V未満 シールド付 可動信号用ケーブル)
100V未満 シールド付可動信号用ケーブル
商品詳細
NA20276R (弱電回路用 30V UL規格 可動信号用ケーブル)
30V ULAWM規格 可動信号用ケーブル
商品詳細
NA20276RSB (弱電回路用 30V UL規格 シールド付 可動信号用ケーブル)
30V ULAWM規格 シールド付可動信号用ケーブル
商品詳細
MRC (弱電回路用 30V UL規格 可動信号用ケーブル)
30V ULAWM・CSA規格可動信号用ケーブル
商品詳細
MRCSB (弱電回路用 30V UL規格 シールド付 可動信号用ケーブル)
30V ULAWM・CSA規格シールド付可動信号用ケーブル
商品詳細
24件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
機器対応ハーネス
コネクタハーネス
端子台
コネクタ
ケーブル
単芯電線
用途別ケーブル
固定電源用ケーブル
固定信号用ケーブル
可動電源用ケーブル
可動信号用ケーブル
弱電流回路用
300V
ネットワーク用ケーブル
ULリステッドケーブル
圧着端子・テスト端子
LAN・光ケーブル
ACコード・OAタップ・コンセント
保護管・チューブ・ダクト
フェライトコア・結束部品
配線用工具
スイッチ・盤用パーツ
FAスイッチボックス
LED照明・画像機器
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る