設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
配線接続部品
>
ケーブル
>
ネットワーク用ケーブル
型番チェック
ネットワーク用ケーブルのカテゴリ一覧
ネットワーク用ケーブル
ネットワーク用ケーブルの商品一覧
出荷日
-
2日以内
3日以内
ストーク
-
ストークA
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
ULAWM
ULLISTED
定格電圧
-
100V未満
300V
耐環境性能
-
耐熱
通信規格
-
CC-Link
DeviceNet
4件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
| 次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
NACC (ネットワーク 110Ω CC-Link用ケーブル)
CC-Link Ver.1.10対応ケーブル(Ver.2.00使用可)
商品詳細
FANC / CS110 (ネットワーク 100Ω / 110Ω CC-Link用ケーブル)
CC-Link Ver.1.00対応ケーブル(一部Ver.1.10対応)
商品詳細
NADN / NADNR (ネットワーク Device-Net用ケーブル)
300V UL規格のDevice-Net用ケーブルです
商品詳細
TDN18 / TDN24 (ネットワーク Device-Net用ケーブル)
「DeviceNet」に適合した専用ケーブルです。
商品詳細
4件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
| 次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
機器対応ハーネス
コネクタハーネス
端子台
コネクタ
ケーブル
単芯電線
用途別ケーブル
固定電源用ケーブル
固定信号用ケーブル
可動電源用ケーブル
可動信号用ケーブル
ネットワーク用ケーブル
ネットワーク用ケーブル
ULリステッドケーブル
圧着端子・テスト端子
LAN・光ケーブル
ACコード・OAタップ・コンセント
保護管・チューブ・ダクト
フェライトコア・結束部品
配線用工具
スイッチ・盤用パーツ
FAスイッチボックス
LED照明・画像機器
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る