設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
配線接続部品
>
ケーブル
型番チェック
ケーブルのカテゴリ一覧
単芯電線
用途別ケーブル
固定電源用ケーブル
固定信号用ケーブル
可動電源用ケーブル
可動信号用ケーブル
ネットワーク用ケーブル
ULリステッドケーブル
ケーブルの商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
ストーク
-
ストークT
ストークA
RoHS対応
-
対応
取得規格
-
UL
c-UL
CSA
CE対応
HAR
難燃
VW-1
FT-1
電安法PSE
ULAWM
ULLISTED
RoHS
定格電圧
-
30V
100V未満
150V
300V
600V
欧州規格300/500V
欧州規格450/750V
配線用途
-
電源用
信号用
ケーブルキャリア
ロボット
高周波
盤間接続
盤内配線
接続機器
-
センサー
PLC
モーター
187件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
IV (600V PSE対応 単芯電線)
600V PSE規格対応の単芯電線です
商品詳細
EM-IE (600V PSE対応 ノンハロゲン単芯電線)
600V PSE規格対応 エコタイプの単芯電線です
商品詳細
KIV (600V PSE対応 単芯電線)
600V PSE規格対応単芯電線 サイズを揃えました
商品詳細
EM-KIE (600V PSE対応 ノンハロゲン単芯電線)
600V PSE規格対応 エコタイプの単芯電線です
商品詳細
EM-MLFC (600V PSE対応 ノンハロゲン単芯電線)
600V PSE規格対応 エコタイプの単芯電線です
商品詳細
VSF (300V PSE対応 単芯電線)
300V PSE規格対応 柔軟性に優れた単芯電線です
商品詳細
KV (300V 単芯電線)
300V 柔軟性に優れた信号用単芯電線です
商品詳細
KQE (60V 単芯電線)
60V 架橋ポリエチレン性単芯電線です
商品詳細
ETFE (弱電回路用 250V 可動用単芯電線)
250V 耐熱・耐屈曲性に優れた単芯電線
商品詳細
ETFE (可動用単芯電線ツイストペア加工サービス)
商品詳細
187件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
機器対応ハーネス
コネクタハーネス
端子台
コネクタ
ケーブル
単芯電線
用途別ケーブル
固定電源用ケーブル
固定信号用ケーブル
可動電源用ケーブル
可動信号用ケーブル
ネットワーク用ケーブル
ULリステッドケーブル
圧着端子・テスト端子
LAN・光ケーブル
ACコード・OAタップ・コンセント
保護管・チューブ・ダクト
フェライトコア・結束部品
配線用工具
スイッチ・盤用パーツ
FAスイッチボックス
LED照明・画像機器
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る