設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
LED照明・画像機器
>
LED照明
型番チェック
LED照明のカテゴリ一覧
ストレート
フラット
スポット
電球
LED照明の商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
IP保護等級
-
IP67
IP67f
LED照明
-
ストレート
フラット
スポット
電球
白色LED色
電球色LED色
黄色LED色
AC100V
角度調整機構
20000時間
蛍光灯6W相当
蛍光灯10W相当
蛍光灯15W相当
蛍光灯20W相当
蛍光灯40W相当
電球60W相当
電球40W相当
アイコン
-
ミスミオリジナル
11件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
LED照明(ストレート・ローコスト)
特殊基板により小型・軽量化し、IP67化を実現
商品詳細
LED照明(LZ10専用取付金具)
制御盤に簡単取り付けのLZ10専用金具
商品詳細
LED照明(ストレート,スリム)
低発熱、省電力を追求した定電流回路採用
商品詳細
LED照明(ストレート,ハイパワー)
3色のバリエーションで蛍光灯の置き換えに最適
商品詳細
LED照明(ストレート,高照度)
高輝度で30mmアルミフレームにジャストフィット
商品詳細
LED照明(フラット,防水・耐油)
角度調整機構により切削加工の効率アップ
商品詳細
LED照明(フラット,低発熱)
低発熱、コンパクト形状で配置が自由自在
商品詳細
LED照明(フラット,高照度)
広範囲をカバー可能な高輝度薄型照明
商品詳細
LED照明(スポット,高照度)
防水・耐油性能の高いハイパフォーマンスタイプ
商品詳細
LED照明(スポット,角度調整)
組立工程をサポートするフレキシブル機構
商品詳細
11件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
LED照明・画像機器
LED照明
ストレート
フラット
スポット
電球
カメラ・レンズ
取付部品・TemaNAX
ディスプレイ
ディスプレイアーム
モーション・ネットワーク
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る