フレキシブル可動のカテゴリ一覧


フレキシブル可動の商品一覧


条件・仕様
出荷日
ストーク
RoHS対応
サービス対応
サービス
ディスプレイ
モーション
キーワード

3件の商品が該当しました
<< 前へ |  1  | 次へ >>
表示件数:
ディスプレイアーム フレキシブル可動_卓上/壁面/平面/支柱取付
ガススプリングを使用した上下左右自在アーム!! 耐荷重~7kg
商品詳細
2DCADデータ
全商品RoHS対応
標準1日目発送
2D CADデータダウンロード可能
VESA規格100mm角取付に対応した製品です
VESA規格75mm角取付に対応した製品です
壁面固定で使用するタイプです
平面固定で使用するタイプです
卓上クランプで固定するタイプです
ディスプレイアーム フレキシブル可動_アルミフレーム取付
ガススプリングを使用した上下左右自在アーム!! 耐荷重~7kg
商品詳細
2DCADデータ
全商品RoHS対応
標準1日目発送
2D CADデータダウンロード可能
VESA規格100mm角取付に対応した製品です
VESA規格75mm角取付に対応した製品です
アルミフレームに取付可能です
ディスプレイアーム個別部品 フレキシブル可動
DPAM-BL2シリーズの個別部品 耐荷重~15kg
商品詳細
2DCADデータ
全商品RoHS対応
標準1日目発送
2D CADデータダウンロード可能
無料貸出の対象商品です
VESA規格100mm角取付に対応した製品です
VESA規格75mm角取付に対応した製品です
平面固定で使用するタイプです
卓上クランプで固定するタイプです
3件の商品が該当しました
<< 前へ |  1  | 次へ >>


ページトップへ戻る