設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
FA用エレクトロニクス部品
>
LED照明・画像機器
>
取付部品・TemaNAX
>
TemaNAX
型番チェック
TemaNAXのカテゴリ一覧
調整機構
スペーサ・アクセサリ
支柱・取付ベース
ジョイント・クランプ
カメラ取付ブラケット
照明取付ブラケット
TemaNAXの商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
ストーク
-
RoHS対応
-
対応
サービス対応
-
2DCAD
サービス
-
無料貸出
アイコン
-
ミスミオリジナル
32件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
4
|
次へ >>
表示件数:
10件
20件
30件
50件
100件
粗動調整ネジ
粗動調整用のネジです。
商品詳細
ステージ(移動量±10mm) バックラッシ防止調整ねじ機構
カメラの微調整に最適な調整ねじ機構です!
商品詳細
EJASX50ステージ用 多軸変換プレート
2軸・3軸調整のためのブラケットです
商品詳細
L型調整機構
X,Y,Z方向/XY,YZ回転調整用
商品詳細
25mmピッチ変換スペーサ : バックラッシ防止調整ねじ機構用
25⇒40,25⇒20mmピッチへ変換
商品詳細
40mmピッチ変換スペーサ : カメラ取付ブラケット用(32mm以下タイプ)
40⇒25,40⇒20mmピッチへ変換
商品詳細
20mmピッチ変換スペーサ : 照明取付ブラケット用
20⇒40ピッチへ変換
商品詳細
55mmピッチ変換スペーサ : カメラ取付ブラケット用(33-47mmタイプ)
55⇒40,55⇒25,55⇒20mmピッチへ変換
商品詳細
75mmピッチ変換スペーサ : カメラ取付ブラケット用(48mm以上タイプ)
75⇒40,75⇒25,75⇒20mmピッチへ変換
商品詳細
ベースプレート
ポール対応用ベースプレート
商品詳細
32件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
4
|
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
FAエレクトロニクス部品
配線接続部品
LED照明・画像機器
LED照明
カメラ・レンズ
取付部品・TemaNAX
TemaNAX
調整機構
スペーサ・アクセサリ
支柱・取付ベース
ジョイント・クランプ
カメラ取付ブラケット
照明取付ブラケット
取付部品
ディスプレイ
ディスプレイアーム
モーション・ネットワーク
FA・産業用PC部品
ボックス
FAメカニカル標準部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る