設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
プラ型用標準部品
>
スリーブ/センターピン
型番チェック
スリーブ/センターピンのカテゴリ一覧
エジェクタスリーブ
ストレートセンターピン
段付センターピン
テーパレスセンターピン
スリーブ/センターピンの商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
ストーク
-
ストークT
ストークA
ストークB
RoHS対応
-
対応
材質
-
SKD61:焼入鋼
SKD61:窒化処理
SKH51
表面処理
-
窒化処理
硬度
-
焼き入れ
52件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
次へ >>
表示件数:
25件
50件
75件
100件
商品一覧
画像表示切り替え :
写真
or 形状図
※形状図がない商品は写真が表示されます
ショートエジェクタスリーブ(エジェクタピン用ブッシュ)
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.003/片肉厚0.3mm/逃げテーパタイプ-
商品詳細
精級ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.6mm-
商品詳細
精級ストレートエジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.6mm/S寸ロングタイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/定尺タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚4mm/軸径固定,指定タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/ツバ厚JIS/軸径固定,指定タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/ツバ厚4mm/定尺タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/ツバ厚4mm/軸径固定,指定タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/ツバ厚4mm/全長指定タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/ツバ厚JIS/定尺タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/ツバ厚JIS/全長指定タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ -SKD61+窒化/ツバ厚JIS/軸径固定,指定タイプ-
商品詳細
精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/逃げテーパタイプ-
商品詳細
精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.3mmタイプ-
商品詳細
精級小径・薄肉段付エジェクタスリーブ -SKH51/片肉厚0.3mm/S寸ロングタイプ-
商品詳細
精級段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.005/片肉厚0.6mmタイプ-
商品詳細
精級段付エジェクタスリーブ -SKH51/同軸度◎0.01/片肉厚0.6mm/S寸ロングタイプ-
商品詳細
段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.03/フリー指定タイプ
商品詳細
段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/全長指定タイプ-
商品詳細
段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/定尺タイプ-
商品詳細
段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚4mm/フリー指定タイプ-
商品詳細
段付エジェクタスリーブ -SKD61+窒化/同軸度◎0.06/ツバ厚JIS/フリー指定タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタスリーブ&1段センターピンセット -SKH51/全長指定タイプ-
商品詳細
52件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
プラ型用標準部品
エジェクタピン
スリーブ/センターピン
エジェクタスリーブ
ストレートセンターピン
段付センターピン
テーパレスセンターピン
コアピン
アンダーカット/プレート
スプルーブッシュ/ゲート関連
ガイド/エジェクタガイド
型開き制御部品
冷却/温調
小物/その他
大型/ダイカスト
成形関連部品
カタログ未掲載品
FAメカニカル標準部品
FAエレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る