設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
プラ型用標準部品
>
スプルーブッシュ/ゲート関連
型番チェック
スプルーブッシュ/ゲート関連のカテゴリ一覧
スプルーブシュ・ロケートリング
ランナー部品
ゲート部品
電極
スプルーブッシュ/ゲート関連の商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
6日以内
7日以内
8日以内
ストーク
-
ストークA
ストークB
RoHS対応
-
対応
材質
-
DC53
HPM1相当
NAK80
S45C
SCM435
SK4
SK5
SKD11
SKD61
SKD61相当
SKH51
SKH51(相当)
SUJ2
SUS420
スチール
タフピッチ銅(C1100)
超硬(V40)
電鋳製(ニッケル合金)
銅タングステン(CU30%-W)
無酸素銅(C1020)
硬度
-
焼き入れ
81件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
4
|
次へ >>
表示件数:
25件
50件
75件
100件
商品一覧
画像表示切り替え :
写真
or 形状図
※形状図がない商品は写真が表示されます
エコ・スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
商品詳細
エコ・スプルーブシュ -ショルダータイプ-
商品詳細
スプルーブシュ(P3.5,SR11) -汎用ボルト・フランジ厚10mm/L寸固定タイプ-
商品詳細
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
商品詳細
スプルーブシュ(糸引き防止加工付) -汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm・板厚(Y)選択-
商品詳細
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚15mm-
商品詳細
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚20mm-
商品詳細
スプルーブシュ -汎用ボルトタイプ・フランジ厚8mm-
商品詳細
スプルーブシュ -専用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
商品詳細
スプルーブシュ専用ボルト
商品詳細
スプルーブシュ -旧JIS Aタイプ-
商品詳細
スプルーブシュ -ショルダータイプ-
商品詳細
スプルーブシュ -旧JIS Bタイプ-
商品詳細
エクステンションノズル用スプルーブシュ -N寸指定タイプ-
商品詳細
エクステンションノズル用スプルーブシュ -ロケート押さえタイプ-
商品詳細
エクステンションノズル用スプルーブシュ -小径ノズルタイプ-
商品詳細
冷却スプルーブシュ -SUS420J2相当/汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
商品詳細
スプルーブシュ -電鋳製/汎用ボルトタイプ・フランジ厚10mm-
商品詳細
スプルーブシュ -電鋳製/汎用ボルトタイプ・フランジ厚15mm-
商品詳細
スプルーブシュ -電鋳製/旧JIS Aタイプ-
商品詳細
スプルーブシュ -電鋳製/ショルダータイプ-
商品詳細
スプルーブシュ -電鋳製/旧JIS Bタイプ-
商品詳細
スプルーブシュガイド
商品詳細
スプルーブッシュ調整用シム
商品詳細
スプルーロックブシュ -ヘッド付タイプ/ストレートタイプ-
商品詳細
81件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
4
|
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
プラ型用標準部品
エジェクタピン
スリーブ/センターピン
コアピン
アンダーカット/プレート
スプルーブッシュ/ゲート関連
スプルーブシュ・ロケートリング
ランナー部品
ゲート部品
電極
ガイド/エジェクタガイド
型開き制御部品
冷却/温調
小物/その他
大型/ダイカスト
成形関連部品
カタログ未掲載品
FAメカニカル標準部品
FAエレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る