設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
プラ型用標準部品
>
コアピン
型番チェック
コアピンのカテゴリ一覧
ストレートコアピン
段付コアピン
テーパレスコアピン
ボス用・異形状・インローコアピン
デートマーク・リサイクルマーク・ガス抜き
コアピンの商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
6日以内
7日以内
8日以内
ストーク
-
ストークT
ストークB
RoHS対応
-
対応
材質
-
C1720(ベリリウム銅)
DH2F
MAS1C
NAK80
PROVA400プリハードン
PROVA400焼入鋼
SKD61
SKD61:TiCNコーティング
SKH51
SKH51:TiNコーティング
STAVAX:プリハードン
STAVAXプリハードン
STAVAX焼入鋼
SUM22
SUS316
SUS420
SUS440C
硬鋼線材
表面処理
-
TiCNコーティング
TiNコーティング
硬度
-
焼き入れ
89件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
4
|
次へ >>
表示件数:
25件
50件
75件
100件
商品一覧
画像表示切り替え :
写真
or 形状図
※形状図がない商品は写真が表示されます
ストレートコアピン -全長指定/軸径(D)固定/軸径(D)公差-0.01_-0.02/L寸公差+0.02_0タイプ-
商品詳細
ストレートコアピン -全長指定/軸径(P)0.01mm指定/軸径(P)公差-0.01_-0.02/L寸公差+0.02_0タイプ-
商品詳細
ストレートコアピン -ツバ厚JIS/-軸径(D)固定,軸径(P)指定/全長指定タイプ-
商品詳細
ストレートコアピン -軸径(D)固定,軸径(P)指定/全長指定/L寸公差+0.02_0タイプ-
商品詳細
ストレートコアピン -軸径(D)固定,軸径(P)指定/全長指定/L寸公差+0.02_0タイプ-
商品詳細
超精級先端加工ストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.001mm指定タイプ-
商品詳細
精級先端加工ストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.005mm指定タイプ-
商品詳細
先端加工ストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ-
商品詳細
先端加工ストレートコアピン -軸径(P)0.01mm指定タイプ-
商品詳細
先端加工ストレートコアピン -ツバ厚JIS/-軸径(D)固定,軸径(P)0.01mm指定タイプ-
商品詳細
フリー指定先端加工ストレートコアピン
商品詳細
ストレートコアピン -軸径(P)0.01mm指定タイプ-
商品詳細
コアピンブランク
商品詳細
面カット・ガス抜きストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ,軸径(P)指定タイプ-
商品詳細
超精級ガス抜きストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.001mm指定タイプ-
商品詳細
精級ガス抜きストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.005mm指定タイプ-
商品詳細
ガス抜きストレートコアピン -軸径(D)固定タイプ,軸径(P)指定タイプ-
商品詳細
刻印付ストレートコアピン -凹文字/軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.01mm指定タイプ-
商品詳細
刻印付ストレートコアピン -凸文字/軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.01mm指定タイプ-
商品詳細
連番指定刻印付ストレートコアピン -凹文字/軸径(D)固定タイプ,軸径(P)0.01mm指定タイプ-
商品詳細
超精級1段コアピン -軸径(D)固定/軸径公差0_-0.003/先端A・V公差±0.005タイプ-
商品詳細
超精級1段コアピン -軸径(P)0.001mm指定/軸径公差0_-0.003/先端A・V公差±0.005タイプ-
商品詳細
超精級先端(L)ショート1段コアピン -軸径(D)固定タイプ/軸径(P)0.001mm指定タイプ-
商品詳細
精級1段コアピン -軸径(D)固定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-
商品詳細
精級1段コアピン -軸径(P)0.005mm指定/軸径公差0_-0.005/先端A・V公差±0.005タイプ-
商品詳細
89件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
|
4
|
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
プラ型用標準部品
エジェクタピン
スリーブ/センターピン
コアピン
ストレートコアピン
段付コアピン
テーパレスコアピン
ボス用・異形状・インローコアピン
デートマーク・リサイクルマーク・ガス抜き
アンダーカット/プレート
スプルーブッシュ/ゲート関連
ガイド/エジェクタガイド
型開き制御部品
冷却/温調
小物/その他
大型/ダイカスト
成形関連部品
カタログ未掲載品
FAメカニカル標準部品
FAエレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る