設計から部品調達まで ミスミのネットストア
カートを見る
Myページを見る
お問い合わせ
ヘルプ
ログイン
FA用メカニカル標準部品
FA用メカニカル加工部品
FA用エレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
プラ型用標準部品
機械加工用工具
型式
商品名
サイト全体
技術情報
CADデータ・設計支援
環境対応
カタログ
技術講座
ミスミeカタログHOME
>
プラ型用標準部品
>
カタログ未掲載品
型番チェック
カタログ未掲載品のカテゴリ一覧
カタログ未掲載品
規格廃止商品
カタログ未掲載品の商品一覧
出荷日
-
1日以内
2日以内
3日以内
4日以内
5日以内
6日以内
7日以内
8日以内
ストーク
-
ストークA
ストークB
RoHS対応
-
対応
材質
-
HPM2T
HPM2T:窒化処理
S45C
S50C
SCM435
SCM440
SCM445相当
SEHC(亜鉛メッキ鋼板)
SKD61
SKD61:TiCNコーティング
SKD61:焼入鋼
SKD61:窒化処理
SKH51
SKS3
SS400
STKM13A(炭素鋼鋼管)
SUJ2
SUJ2+黄銅(C3604)
SUS304
アルミニウム(A5052):黒アルマイト処理
イオン交換樹脂
スチーム金型洗浄機
スチーム金型洗浄機用ノズル
セット品
センサー(PBT樹脂)
タフピッチ銅(C1100)
黄銅(C3604)
黄銅(C3604):ニッケルメッキ
電鋳製(ニッケル合金)
無給油(焼結合金)
表面処理
-
TiCNコーティング
ニッケルメッキ処理
黒アルマイト処理
窒化処理
硬度
-
焼き入れ
108件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
表示件数:
25件
50件
75件
100件
商品一覧
画像表示切り替え :
写真
or 形状図
※形状図がない商品は写真が表示されます
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/精密全長指定・全長L寸公差+0.01_0タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/軸径・精密全長指定・全長L寸公差+0.01_0タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端面簡易ラップ・軸径・全長指定タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端面簡易ラップ・全長指定タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端R加工付・軸径・全長指定タイプ-
商品詳細
ストレートエジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端R加工付・全長指定タイプ-
商品詳細
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端面簡易ラップ・全長指定タイプ-
商品詳細
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端面簡易ラップ・先端径・全長指定タイプ-
商品詳細
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端R加工付・全長指定タイプ-
商品詳細
段付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚4mm/先端R加工付・先端径・全長指定タイプ-
商品詳細
精級角C面加工付エジェクタピン -P・W0_-0.005/全長指定タイプ-
商品詳細
角C面加工付エジェクタピン -P・W0_-0.01/全長指定タイプ-
商品詳細
大型用角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚JIS/L・P・W・N寸指定・R位置選択タイプ-
商品詳細
大型用角R付エジェクタピン -ハイス鋼SKH51/ツバ厚JIS/L・P・W・N寸指定/R位置選択タイプ-
商品詳細
段付1段センターピン -ダイス鋼SKD61/ツバ厚4mm/軸径(P)0.01mm指定/軸径(P)公差-0.01_-0.02/先端A・V公差±0.02タイプ-
商品詳細
段付1段センターピン -ダイス鋼SKD61/ツバ厚4mm/軸径(P)0.01mm指定/軸径(P)公差-0.01_-0.02/先端A・V公差±0.02タイプ-
商品詳細
テーパレス1段センターピン -ダイス鋼SKD61/軸径P0.01mm指定先端A公差0_-0.02タイプ-
商品詳細
冷却穴1段付フリー指定1段コアピン -TiCNコーティングタイプ-
商品詳細
冷却穴1段付フリー指定1段コアピン -コーティングなしタイプ-
商品詳細
冷却穴2段付フリー指定1段コアピン -TiCNコーティングタイプ-
商品詳細
冷却穴2段付フリー指定1段コアピン -コーティングなしタイプ-
商品詳細
冷却穴(2段)付フリー指定1段コアピン
商品詳細
先端(L)ショート2段コアピン -軸径(D)固定/軸径公差0_-0.005タイプ-
商品詳細
先端(L)ショート2段コアピン -軸径(P)指定/軸径公差0_-0.005タイプ-
商品詳細
位置決め付ロッキングブロック -幅A・角度G指定タイプ(インロー部高精度.)-
商品詳細
108件の商品が該当しました
<< 前へ |
1
|
2
|
3
… |
次へ >>
ようこそ
ゲスト
さん
初めてご利用される方へ
プラ型用標準部品
エジェクタピン
スリーブ/センターピン
コアピン
アンダーカット/プレート
スプルーブッシュ/ゲート関連
ガイド/エジェクタガイド
型開き制御部品
冷却/温調
小物/その他
大型/ダイカスト
成形関連部品
カタログ未掲載品
カタログ未掲載品
規格廃止商品
FAメカニカル標準部品
FAエレクトロニクス部品
プレス金型用標準部品
機械加工用工具
をクリックすると下層が表示されます
ページトップへ戻る