ケーブルスペック検索

ケーブルスペック検索の使い方はこちら ケーブルスペック検索の使い方はこちら
スペック(仕様)からケーブル製品をお探しいただけます。
選択なし
丸型 平型 単芯電線 同軸 フラットケーブル カールコード 加工サービス・その他
丸型 平型 単芯電線 同軸 フラットケーブル カールコード 加工サービス・
その他
 
ケーブルの断面
導体断面積(mm2)
線芯数
層撚り
線芯外径(mm)
ツイストペア
AWGサイズ(サイズ)
仕上外径(mm)
どちらでも可
※「導体断面積・AWG」、「線芯外径・仕上外径」「許容電流値」の選択は複合選択出来ません。
 
電圧:           許容電流値 (A/30℃時):
※「導体断面積・AWG」、「線芯外径・仕上外径」「許容電流値」の選択は複合選択出来ません。
※複数選択可
用途:  電源用      信号用               配線箇所:  固定部      可動部
構造:  シールドあり      シールドなし
特性:  耐油      柔軟      小径      耐熱80~105℃      耐熱106℃~      耐寒-31℃~      耐磨耗
規格:  UL対応(北米)      PSE対応(国内)      CE対応(欧州)      CSA対応(カナダ)
※現在CCC対応商品の取り扱いはありません。
 
UL規格番号:
環境対応:  鉛フリー     RoHS     エコケーブル
色:  シース:ネイビー     シース:黒     シース:灰     アース(YG)入     アース(GY)入
 絶縁:色分系     絶縁:ナンバリング系     2芯(黒白以外)     3芯(黒白赤以外)     4芯(黒白赤緑以外)
絶縁色(単芯電線):
材料:  ビニル系     フッ素樹脂系     ポリエステル・ウレタン系     ポリエチレン系
 ゴム系(シリコンゴム含む)     すずめっき導体
使用目的:  センサー信号用     PLC用     サーボ用     ケーブルキャリア用     熱電対用
 映像・音声信号用     ハーフピッチ用
通信:  EIA/RS用     その他OpenFieldNetwork(CC-Link・DeviceNetなど)
ツイストペア UL難燃 CCC対応(中国)  Ethernet(LAN)  光ファイバ

ページトップへ戻る