コンベヤ部材品検索

コンベヤ部材品検索では、フレームやプーリホルダといったコンベヤ部材品を単品購入することができます。
ご希望のコンベヤ仕様を選択してください。

仕様
ベルト幅
(ベルトピッチ)
~(mm単位)  mm
プーリ間長さ ~(mm単位)  mm
プーリ径  
 
モータ
モータメーカー  
モータ仕様  
モータ出力  
モータ電圧  
ベルト
ベルト仕様  
蛇行防止桟付有無(平ベルトのみ)        
搬送能力
減速比もしくは搬送質量・速度を選択してください。
ギヤヘッド減速比  
※コンベヤ1台あたりの搬送質量
搬送質量 0.1~ (0.1kg単位)  kg
搬送速度 0.1~ (0.1m/min単位)  m/min
使用環境の周波数        
部品を選択してください。 セット数を入力してください。 セット数は半角数字で入力してください。 購入数量は半角数字で入力してください。 ご希望のコンベヤTYPEを選択してください。 スタンドの種類を指定した場合は、搬送面の高さを指定してください。 搬送面の高さの指定に誤りがあります。 スタンドの種類を指定した場合は、スタンドの数を指定してください。 スタンドの種類を指定した場合は、ピッチを指定してください。 ピッチの指定に誤りがあります。 スタンドの数が1の場合は、ピッチを指定することはできません。

コンベヤに関するお問合せ

株式会社ミスミ FAコンベヤチーム担当窓口
Email:cv-idea@misumi.co.jp

TEL03-5805-7290 FAX03-5805-7292 受付時間 9:00~12:00/13:00~18:00(日曜日・年末年始は除く)

ページトップへ戻る