| 基本料金 | ¥1,500 |
|---|
*Web見積り割引 500円引き 1,000円で対応します。
CNA/CSA/CUA/CNB/CSB/CUB/WSA/EMNA/EMSA/EMNB/EMSBシリーズへの追加工です。
| 丸穴サイズ | サイズ指定単位 | 誤差範囲(mm) | 加工単価 |
| 2.0∼31.9mm | 0.1mm | ±0.2 | ¥120 |
| 32∼60mm | 1.0mm | +0.4 −0.2 |
¥200 |
| 61∼120mm | 1.0mm | +0.4 −0.2 |
¥320 |
| 121mm~ | 1.0mm | +0.4 −0.2 |
¥650 |
*公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
*加工する穴が接近する場合は、2mm以上の間隔をあけてご設計ください。
| 角穴サイズ(mm) | 5.0∼30.0 | 30.1∼60.0 | 60.1∼130 | 131∼ |
| 誤差範囲(mm) | ±0.2 | +0.3 −0.2 |
+0.3 −0.2 |
+0.3 −0.2 |
*公差は、塗装塗膜の状況により若干異なります。
*加工する穴が接近する場合は、2mm以上の間隔をあけてご設計ください。
| 5∼50 | 51∼100 | 101∼200 | 201∼300 | 301~400 | |
| 5∼50 | ¥270 | ¥330 | ¥380 | ¥430 | ¥480 |
| 51∼100 | ¥330 | ¥380 | ¥430 | ¥480 | ¥570 |
| 101∼200 | ¥380 | ¥430 | ¥480 | ¥570 | ¥620 |
| 201∼300 | ¥430 | ¥480 | ¥570 | ¥620 | ¥670 |
| 301~400 | ¥480 | ¥570 | ¥620 | ¥670 | ¥720 |
(サイズ単位:mm)
扉・側面用の中板
板厚1.6mm 折り曲げ無し 方眼シール無し M5ボス止め 下塗り色
| 105~199 | 200~299 | 300~399 | 400~499 | 500~599 | 600~672 | |
| 190~299 | ¥3,770 | ¥3,870 | ¥3,960 | ¥4,050 | ¥4,140 | ¥4,220 |
| 300~399 | ¥3,840 | ¥3,960 | ¥4,080 | ¥4,200 | ¥4,320 | ¥4,410 |
| 400~499 | ¥3,900 | ¥4,050 | ¥4,200 | ¥4,350 | ¥4,510 | ¥4,620 |
| 500~599 | ¥3,960 | ¥4,140 | ¥4,320 | ¥4,510 | ¥4,690 | ¥4,830 |
| 600~699 | ¥4,030 | ¥4,240 | ¥4,450 | ¥4,670 | ¥4,880 | ¥5,030 |
| 700~799 | ¥4,090 | ¥4,330 | ¥4,570 | ¥4,820 | ¥5,060 | ¥5,240 |
| 800~999 | ¥4,180 | ¥4,470 | ¥4,750 | ¥5,030 | ¥5,330 | ¥5,540 |
| 1000~1099 | ¥4,870 | ¥5,210 | ¥5,530 | ¥5,840 | ¥6,200 | ¥6,440 |
| 1100~1199 | ¥4,960 | ¥5,350 | ¥5,710 | ¥6,050 | ¥6,470 | ¥6,740 |
| 1200~1299 | ¥5,050 | ¥5,490 | ¥5,890 | ¥6,260 | ¥6,740 | ¥7,040 |
| 1300~1399 | ¥5,140 | ¥5,630 | ¥6,070 | ¥6,470 | ¥7,010 | ¥7,340 |
| 1400~1500 | ¥5,230 | ¥5,770 | ¥6,250 | ¥6,680 | ¥7,280 | ¥7,640 |
(サイズ単位:mm)
| ボスサイズ | 有効ネジ高さ | ボス高さ | 単価 |
| M4 | 7.5mm | 12mm | ¥280 |
| M5 | 6.8mm | 12mm | ¥300 |
| サイズ | 単価 |
| M3 | ¥230 |
| M4 | ¥250 |
追加工について
穴加工がある場合
①Webシステム上で追加工指定で選択。
②ボックス見積センター宛に図面で指示。
穴加工がない場合
型式の末尾に追加工コードを入力ください。いずれかの方法でご指定が可能です。
| 追加工コード | 追加工内容 | 加工詳細 | 単価 |
| PD | パッキン同梱 | パッキンを貼り付けずに商品に同梱して出荷 | ¥0 |
| HD | 中板方眼シール同梱 | 中板の方眼シールを貼り付けずに商品に同梱して出荷 | ¥0 |
| AN | 内部部品無し | 接地端子・中板・中板取付金具無し | ¥0 |
| BN | 中板・中板取付金具無し | 中板・中板取付金具無し | ¥0 |
| NN | 中板無し | 中板のみ無し | ¥0 |
| TL | 扉逆開き | 片開き扉の開き方向を変更 | ¥3,850 |
このような穴も加工できます。

穴加工は…