ステンレス制御盤ボックス

追加工について FSUSA/FSUSB/FSUSD/FSUSTM/FSUSTX シリーズ

ボックス本体に穴加工せずに追加工オプションを指示する場合

●穴加工がない場合

・注文例に従って型式末尾に追加工コードを入力してください

・追加工を入れたボックス単価

・納期
 追加工を指示しても実働5日目出荷いたします

追加加工コード 追加加工内容 加工詳細 加工単価
PD パッキン同梱 パッキンを貼り付けずに商品に同梱して出荷 ¥0
HD 中板方眼シール同梱 中板の方眼シールを貼り付けずに商品に同梱して出荷 ¥0
AN 内部部品なし 接地端子・中板・中板取付金具無し ¥0
BN 中板・中板取付金具無し 中板・中板取付金具無し ¥0
NN 中板無し 中板のみ無し ¥0
NM 中板折り曲げ 600mm以下の中板の四方を折り曲げる ¥3,000
TL 扉逆開き 片開き扉の開き方向を変更 ¥4,500

●穴加工がある場合

にて商品型式をおとりください。

 
追加工基本料金
基本料金 ¥1,500

Web見積割引500円引き、1,000円で対応します。

※穴加工に加えて上の追加工オプションを追加されたい場合は
をご利用ください。

の穴加工単価一例

WOS会員さま限定でWeb設計ボックスで穴加工したボックスがお見積できます
見積方法の詳細をご覧ください。

・穴加工を入れたボックス単価

・納期
 穴加工を指示しても実働5日目出荷いたします。

丸穴加工
丸穴サイズ サイズ指定単位 誤差範囲(mm) 加工単価
2.0〜29.9mm 0.1mm +0.5
0
¥180
30〜60mm 1.0mm +0.7
0
¥320
61〜120mm 1.0mm +1.0
0
¥630
121mm〜 1.0mm +1.0
0
¥1,280

*加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔を空けてご設計ください。

角穴加工
角穴サイズ(mm) 5〜30.0 30〜60.0 61〜120 121〜
誤差範囲mm ±0.5
0
+0.7
0
+1.0
0
+1.0
0

*公差は、表面仕上の状況により若干異なります。
*加工する穴が接近する場合は2mm以上の間隔をあけてご設計ください。

(サイズ単位:mm)

W

H

5〜50 51〜100 101〜200 201〜300 301〜400
5〜50 ¥340 ¥420 ¥500 ¥580 ¥660
51〜100 ¥420 ¥500 ¥580 ¥660 ¥720
101〜200 ¥500 ¥580 ¥660 ¥720 ¥860
201〜300 ¥580 ¥660 ¥720 ¥860 ¥940
301〜400 ¥660 ¥720 ¥860 ¥940 ¥1,020
ボス溶接加工
ボスサイズ 有効ネジ高さ ボス高さ 加工単価
M4 8mm 12mm ¥280
M5 7mm 12mm ¥300
タップ穴加工
サイズ 加工単価
M3 ¥320
M4 ¥340

の穴加工単価一例

穴加工図面をボックス見積センターへメールまたはFAXで見積依頼してください。
穴加工と扉逆開き/中板追加などにご対応できます。

ボックス内部への中板追加

■扉・側面用の中板

板厚1.6mm 折り曲げ無し 方眼シール無し M5ボス止め

(サイズ単位:mm)

W

H

105〜199 200〜299 300〜399 400〜499 500〜599 600〜672
190〜299 ¥3,960 ¥3,960 ¥3,960 ¥4,160 ¥4,360 ¥4,780
300〜399 ¥3,960 ¥3,960 ¥4,160 ¥5,120 ¥6,140 ¥6,560
400〜499 ¥4,160 ¥4,160 ¥5,120 ¥6,260 ¥6,560 ¥6,960
500〜599 ¥4,360 ¥4,360 ¥6,140 ¥6,560 ¥6,960 ¥7,360
600〜699 ¥4,780 ¥4,780 ¥6,560 ¥6,960 ¥7,360 ¥7,860
700〜799 ¥5,860 ¥5,860 ¥6,960 ¥8,160 ¥8,660 ¥9,160
800〜940 ¥7,940 ¥9,640 ¥9,940 ¥10,140 ¥14,460 ¥14,920

穴加工は…

Web設計サービス及びメール・FAXお見積

Web設計ボックスサイト
WebOrderSystem(WOS)