アイコン一覧
全カテゴリ共通ピクト
新商品です
規格拡大された商品です
プライスダウンされた商品です
納期短縮された商品です
規格・定格・用途ピクト
取得規格
UL(米国保険業者試験所認定規格)を取得しています
MIL(米軍規格)に準拠しています
NEMA(米国電気工業会規格)を取得しています
カナダ規格に基づくUL規格を取得しています
CSA(カナダ安全規格)を取得しています
CEE(欧州電気機器統一安全規格)を取得しています
CEマーキングに対応しています
欧州統一規格に適合しています
EN(欧州規格)規格を取得しています
ドイツ技術検査協会認定品
VDE(ドイツ電気技術者協会認定規格)を取得しています
BS(英国規格)を取得しています
スウェーデン安全規格認定品
AS(オーストラリア規格)を取得しています
CCC(中国国家標準規格)を取得しています
IEC(国際電気標準規格)を取得しています
JIS(JIS(日本工業規格)を取得しています
PSEマーク(電気用品安全法認定マーク)取得品
いずれかの難燃規格を有しております
台湾規格を取得しています
デンマーク規格を取得しています
UL規格の「垂直燃焼試験」合格品
CSA規格の燃焼試験合格品
 

定格電圧
定格電圧30V
定格電圧100V未満
定格電圧125V
定格電圧150V
定格電圧300V
定格電圧600V
定格電圧300V/500V(欧州規格)
定格電圧450V/750V(欧州規格)
特性インピーダンス75Ω
     

IP保護等級
IPの保護等級を表します
IPの保護等級を表します
IPの保護等級を表します
     

配線形状
信号を受け継いで、必要な箇所への接続を可能にします
まとまった信号を、必要な箇所へ分けることができます
コネクタの形状を変換することができます
     

配線用途
主に電源用に適しています
主に信号用に適しています
ケーブルキャリアに使用できます
ロボット用など可動部分に使用できます
映像・音声信号の伝達に使用します
高周波用です
屋外配線に使用できます
制御盤間の接続に使用可能です
制御盤内の接続に使用可能です
機器間に接続します
機器内の配線に接続します
 

接続機器
電磁弁に使用可能です
通信機に使用可能です
計測器に使用可能です
センサー接続に使用されています
PLCに使用されています
モーター制御機器に使用可能です
DOS/Vパソコン用として使用できます
プリンタ用として使用できます
入出力カードに使用されています
     

耐環境性能
防水性があります
耐熱性に優れています
耐寒性に優れています
耐薬品性に優れています
ハロゲンを含んでいません
柔軟性に優れています
耐震性に優れています
耐屈曲性に優れています
EMI対策に適しています
耐水性があります
耐薬品性に優れます
耐油性に優れます
耐摩耗性に優れます
耐捻回性に優れます
       

通信規格
CC-Linkに対応しています
DeviseNetに対応しています
SCSIに使用可能です
RS232Cに使用可能です
RS422に使用可能です
RS-422・485規格に対応した製品です
100BASE-TXの通信方式に対応
10BASE-Tの通信方式に対応
CAT5の通信規格に対応
CAT5Eの通信規格に対応
CAT6の通信規格に対応
 

ボックス材質
ボックス材質:スチール
ボックス材質:アルミ
ボックス材質:アルミダイキャスト
ボックス材質:ステンレス
ボックス材質:プラスチック
 

コネクタ結線方法
電線の接続をネジ締付けで行います
電線の接続をハンダ付けで行います
電線の接続を圧着端子を使って行います
電線の接続を一括圧接で行います
タブ端子接続です
電線の接続を圧着(かしめ方式)で行います

コンタクトメッキ
コンタクトがスズメッキ処理されています
コンタクトがニッケルメッキ処理されています
コンタクトが金メッキされています
     

嵌合・取付方法
コネクタの結合がネジ込み式です
コネクタの結合が専用ネジによって固定されています
コネクタの結合が半ひねりのバヨネット式です
コネクタの結合が専用レバーによって固定されます
コネクタの着脱がワンタッチで行えます
コネクタの結合が差し込むだけで行えます

電線仕様
電線の使用温度範囲を表します
サイズを断面積(mm2)で表します
サイズをAWGで表します
導体がより合わせの素線で構成されています
導体を細線化しています
導体が編組しています
編組シールドを施しています
編組1重シールドのケーブル
2重シールド以上のケーブル
対より型になっています
   

サービス対応
Web設計ハーネスのご利用ができます
穴加工対応商品です
穴加工対応商品です
無償サンプルの該当商品です
2D CADデータダウンロード可能
穴加工対応商品です

サービス
無料貸出
         

規格
RoHS対応製品です
CEマーキング対応です
鉛が含まれていない製品です
IP65規格対応製品です
   

CF
コンパクトフラッシュTYPE I に準拠しています
         

CPU
Intel CPU Core 2 Duo
Intel CPU Pentium4
775ピンのCPUソケットです
     

CPUソケット
478ピンのCPUソケットです
370ピンのCPUソケットです
       

HDD I/F
シリアルATA規格に対応した製品です
Enhanced IDEインターフェイス
       

HDD サイズ
CD-ROMドライブやDVD-ROMドライブの標準取付ベイサイズです
FDDやHDDの標準取付ベイサイズです
ノートPC用HDDの標準的なサイズです
     

KVM
1台のKVM機器に5つのコンソールが接続可能です
1台のKVM機器に4つのコンソールが接続可能です
1台のKVM機器に2つのコンソールが接続可能です
16ポート対応のKVMスイッチです
8ポート対応のKVMスイッチです
2ポート対応のKVMスイッチです
1ポート対応のKVMスイッチです
カスケード接続に対応しています
PC本体に近い側のユニットを表します
PC本体に遠い側のユニットを表します
PC本体を2箇所以上で操作できます
タッチパッド付きのラックマウントキーボードです
トラックボール付きのラックマウントキーボードです
         

LAN
イーサネット1000BASE-T規格対応
         

PCカード
32bitCardBus対応のPCカードです
16bit対応のPCカードです
       

PCその他
オーディオ機能に対応しています
ビデオ入力信号に対応した製品です
バスパワーにより電源を取得します
電源内蔵製品です
DVI入力対応
PS/2規格に対応しています
タッチパッド付きのラックマウントボードです
トラックボール付きのラックマウントキーボードです
       

USB
USB1.1規格対応の製品です
USB2.0規格対応の製品です
       

カード
幅338mmのCPUカードや拡張カード
幅185mmのCPUカードや拡張カード
       

シャーシ
ATX規格に準拠しています
MicroATX規格に準拠しています
EIA 19インチ規格準拠のラックです
EIA 19インチラック規格4U(高さ)を表します
EIA 19インチラック規格3U(高さ)を表します
EIA 19インチラック規格2U(高さ)を表します
拡張バススロットが20本あります
拡張バススロットが14本あります
拡張バススロットが8本あります
拡張バススロットが6本あります
拡張バススロットが5本あります
拡張バススロットが4本あります

ディスプレイ
SXGA(1280×1024)モード対応
XGA(1024×768)モード対応
SVGA(800×600)モード対応
VGA(640×480)モード対応
プログレッシブ走査方式対応です
VESA規格100mm角取付に対応した製品です
VESA規格75mm角取付に対応した製品です
液晶ディスプレイ19インチサイズ
液晶ディスプレイ17インチサイズ
液晶ディスプレイ15インチサイズ
液晶ディスプレイ12.1インチサイズ
液晶ディスプレイ10.4インチサイズ
液晶ディスプレイ8.4インチサイズ
液晶ディスプレイ8インチサイズ
液晶ディスプレイ6.5インチサイズ
液晶ディスプレイ6.4インチサイズ
   

バス
AGPバス規格製品です
PCIバス規格製品です
PCI Expressバス規格製品です
ISAバス規格製品です
PICMGバス規格製品です
PC/104バス規格製品です
PC/104-Plusバス規格製品です
ロープロファイルPCI対応製品です
       

モーション
4軸用
2軸用
1軸用
ステッピングモーター5相対応
ステッピングモーター2相対応
マイクロステップ角
フル/ハーフステップ角
高荷重対応タイプです
高荷重対応タイプです
平面固定で使用するタイプです
アルミフレームに取付可能です
卓上クランプで固定するタイプです
据置で使用するタイプです
         

画像
カラー表示用です
白黒表示用です
カメラリンク規格対応です
カメラCマウントのネジ規格対応です
100万画素以上の解像度があります
広視野角機能対応製品です

拡張
ロープロファイル対応製品です
TTL機能対応製品です
アナログ→デジタル変換機能があります
デジタル→アナログ変換機能があります
デジタル入力タイプ
デジタル出力タイプ
デジタル入出力タイプ
GPIB規格に対応しています
電源をOFFせずに抜き差しが可能です
絶縁機能付きの製品です
   

通信
DCEタイプのRS-232ポートです
DTEタイプのRS-232ポートです
RS-232規格に対応した製品です
RS-422・485規格に対応した製品です
   

電源
ATX規格に準拠した電源です
SFX規格対応電源です
PS/2規格対応電源です