数量スライド・追加工数量スライドについて

数量スライド

規格商品を複数購入する場合、その数量に応じた割引を行っています。
商品によって割引の対象になる数量と割引率が異なりますので、カタログの該当ページでご確認ください。

[ブロックパンチ(プレス金型用標準部品)の数量スライド割引例]

数量 ディスカウント率
1~9本 基準単価
10~29本 5%
30~49本 10%
50~100本 15%
101本以上 お見積り
  • ※数量スライド価格(1円未満切り捨て)

追加工数量スライド

追加工料金にもスライド価格が適用されます。
(適用されない場合もあります。詳しくは商品ページをご確認ください。)

【追加数量スライド価格算出例】

SPDS10-70-P5.00-W3.00-PKC-KC45を10本ご注文いただいた場合

本体 SPDS10 1,320×0.95=1,254
追加工 PKC 400×0.95=380
追加工 KC 200×0.95=190

→1,824/1本×10=18,240(1円未満切捨て)

数量スライド価格は、料金が0(無料)とマイナスの追加工の場合には適用されません